(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Botones angulares troquelados

Botones angulares troquelados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Botones angulares troquelados
  • Botones angulares troquelados
  • Botones angulares troquelados

· Forma interior: Angular (alivio cónico)
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)

  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-AHD-B6-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-AHD-B6-LC[10-34.9/0.1]
A-AHD-B8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-AHD-B8-LC[10-34.9/0.1]
A-AHD-B10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-AHD-B10-LC[10-34.9/0.1]
A-AHD-B13-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-AHD-B13-LC[10-34.9/0.1]
A-AHD-B16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-AHD-B16-LC[10-34.9/0.1]
A-ASD-B8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-ASD-B8-LC[10-34.9/0.1]
A-ASD-B10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-ASD-B10-LC[10-34.9/0.1]
A-ASD-B13-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-ASD-B13-LC[10-34.9/0.1]
A-ASD-B16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-ASD-B16-LC[10-34.9/0.1]
AHD-B6-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
AHD-B6-LC[10-34.9/0.1]
AHD-B8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
AHD-B8-LC[10-34.9/0.1]
AHD-B10-[16,​20,​22,​25,​30,​35,​40]
AHD-B10-LC[10-39.9/0.1]
AHD-B13-[16,​20,​22,​25,​30,​35,​40]
AHD-B13-LC[10-39.9/0.1]
AHD-B16-[16,​20,​22,​25,​30,​35,​40]
AHD-B16-LC[10-39.9/0.1]
AHD-B20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
AHD-B20-LC[10-34.9/0.1]
AHD-B25-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
AHD-B25-LC[10-34.9/0.1]
ASD-B8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
ASD-B8-LC[10-34.9/0.1]
ASD-B10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
ASD-B10-LC[10-34.9/0.1]
ASD-B13-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
ASD-B13-LC[10-34.9/0.1]
ASD-B16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
ASD-B16-LC[10-34.9/0.1]
ASD-B20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
ASD-B20-LC[10-34.9/0.1]
ASD-B25-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
ASD-B25-LC[10-34.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabeza+0.005/0616 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabeza+0.005/06-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabeza+0.005/0816 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabeza+0.005/08-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabeza+0.005/01016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabeza+0.005/010-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabeza+0.005/01316 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabeza+0.005/013-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabeza+0.005/01616 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabeza+0.005/016-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto+0.005/0816 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto+0.005/08-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto+0.005/01016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto+0.005/010-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto+0.005/01316 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto+0.005/013-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto+0.005/01616 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto+0.005/016-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam5616 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam56-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam5816 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam58-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam51016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam510-10 ~ 39.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam51316 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam513-10 ~ 39.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam51616 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam516-10 ~ 39.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam52016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam520-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam52516 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de cabezam525-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recton5816 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recton58-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recton51016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recton510-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recton51316 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recton513-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recton51616 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recton516-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recton52016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recton520-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recton52516 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recton525-10 ~ 34.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma interior Angular (alivio cónico) Retención de chatarra Ninguno Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Ninguno
Material Equivalente a SKD11 (D2)