(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Removedores de desperdicio – Carga máx transportable: 500N –

Removedores de desperdicio – Carga máx transportable: 500N –

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Contramedida de obstrucción de chatarra: No
Retención de chatarra: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los removedores de chatarra: carga máxima transportable de 500 N, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MRE50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Retención de chatarra Ninguno Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MRE50 de la serie Removedores de desperdicio – Carga máx transportable: 500N –.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico