(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Botón de Retención de Desperdicio Tamaño configurable -Tipo con Cabeza-

Botón de Retención de Desperdicio Tamaño configurable -Tipo con Cabeza-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SR-FHDD8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDD10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDD13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDD16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDD20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDD25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDD32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDD38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDD45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDD50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDD56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDDS10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDDS13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDDS16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDDS20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDDS25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDDS32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDDS38-[40.1-100/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDDS45-[40.1-100/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-20/1]-G[14-36.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDDS50-[40.1-100/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-20/1]-G[18-41.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDDS56-[40.1-100/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-20/1]-G[20-46.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDE8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDE10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDE13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDE16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDE20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDE25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDE32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDE38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDE45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDE50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDE56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDES10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDES13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDES16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDES20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDES25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDES32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDES38-[40.1-100/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDES45-[40.1-100/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-20/1]-G[14-36.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDES50-[40.1-100/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-20/1]-G[18-41.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDES56-[40.1-100/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-20/1]-G[20-46.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDG8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDG10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDG13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDG16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDG20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDG25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDG32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDG38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDG45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDG50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDG56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDGS10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDGS13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDGS16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDGS20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDGS25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDGS32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-FHDGS38-[40.1-100/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Clasificación de la dimensión L D (diámetro del vástago)
(mm)
C (Liquidación)
(mm)
G (diámetro recortado)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
MT (espesor del material de la pieza)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
S (longitud desde el extremo de la punta hasta el corte)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.80.01 ~ 103 ~ 4.816 ~ 400.15 ~ 81 ~ 4.4-3 ~ 41 ~ 4.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.100.01 ~ 103 ~ 6.816 ~ 400.15 ~ 81 ~ 6.4-3 ~ 61 ~ 6.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.130.01 ~ 103 ~ 916 ~ 400.15 ~ 81 ~ 8.5-3 ~ 81 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.160.01 ~ 103 ~ 1116 ~ 400.15 ~ 81 ~ 10.5-3 ~ 81 ~ 10.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.200.01 ~ 104 ~ 1316 ~ 400.15 ~ 81.5 ~ 12.5-3 ~ 81.5 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.250.01 ~ 105.5 ~ 1716 ~ 400.15 ~ 81.5 ~ 16.5-3 ~ 81.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.320.01 ~ 108 ~ 21.516 ~ 400.15 ~ 82 ~ 21-3 ~ 82 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.380.01 ~ 109.5 ~ 27.516 ~ 400.15 ~ 82.5 ~ 27-3 ~ 82.5 ~ 27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.450.01 ~ 1013 ~ 36.516 ~ 400.15 ~ 83 ~ 36-3 ~ 83 ~ 36
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.500.01 ~ 1017 ~ 41.516 ~ 400.15 ~ 83.5 ~ 41-3 ~ 83.5 ~ 41
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.560.01 ~ 1019.5 ~ 46.516 ~ 400.15 ~ 84 ~ 46-3 ~ 84 ~ 46
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más100.01 ~ 105 ~ 6.540.1 ~ 800.15 ~ 81 ~ 6-3 ~ 101 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más130.01 ~ 105 ~ 940.1 ~ 800.15 ~ 81 ~ 8.5-3 ~ 101 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más160.01 ~ 105 ~ 1140.1 ~ 1000.15 ~ 81 ~ 10.5-3 ~ 101 ~ 10.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más200.01 ~ 105 ~ 1340.1 ~ 1000.15 ~ 81.5 ~ 12.5-3 ~ 121.5 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más250.01 ~ 106 ~ 1740.1 ~ 1000.15 ~ 81.5 ~ 16.5-3 ~ 121.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más320.01 ~ 109 ~ 21.540.1 ~ 1000.15 ~ 82 ~ 21-3 ~ 152 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más380.01 ~ 1011 ~ 27.540.1 ~ 1000.15 ~ 82.5 ~ 27-3 ~ 152.5 ~ 27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más450.01 ~ 1014 ~ 36.540.1 ~ 1000.15 ~ 83 ~ 36-3 ~ 203 ~ 36
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más500.01 ~ 1018 ~ 41.540.1 ~ 1000.15 ~ 83.5 ~ 41-3 ~ 203.5 ~ 41
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más560.01 ~ 1020 ~ 46.540.1 ~ 1000.15 ~ 84 ~ 46-3 ~ 204 ~ 46
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.80.01 ~ 103 ~ 4.816 ~ 400.15 ~ 81 ~ 4.4-3 ~ 41 ~ 4.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.100.01 ~ 103 ~ 6.816 ~ 400.15 ~ 81 ~ 6.4-3 ~ 61 ~ 6.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.130.01 ~ 103 ~ 916 ~ 400.15 ~ 81 ~ 8.5-3 ~ 81 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.160.01 ~ 103 ~ 1116 ~ 400.15 ~ 81 ~ 10.5-3 ~ 81 ~ 10.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.200.01 ~ 104 ~ 1316 ~ 400.15 ~ 81.5 ~ 12.5-3 ~ 81 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.250.01 ~ 105.5 ~ 1716 ~ 400.15 ~ 81.5 ~ 16.5-3 ~ 81 ~ 16.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.320.01 ~ 108 ~ 21.516 ~ 400.15 ~ 82 ~ 21-3 ~ 82 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.380.01 ~ 109.5 ~ 27.516 ~ 400.15 ~ 82.5 ~ 27-3 ~ 82.5 ~ 27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.450.01 ~ 1013 ~ 36.516 ~ 400.15 ~ 83 ~ 36-3 ~ 83 ~ 36
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.500.01 ~ 1017 ~ 41.516 ~ 400.15 ~ 83.5 ~ 41-3 ~ 83.5 ~ 41
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.560.01 ~ 1019.5 ~ 46.516 ~ 400.15 ~ 84 ~ 46-3 ~ 84 ~ 46
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más100.01 ~ 105 ~ 6.540.1 ~ 800.15 ~ 81 ~ 6-3 ~ 101 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más130.01 ~ 105 ~ 940.1 ~ 800.15 ~ 81 ~ 8.5-3 ~ 101 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más160.01 ~ 105 ~ 1140.1 ~ 1000.15 ~ 81 ~ 10.5-3 ~ 101 ~ 10.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más200.01 ~ 105 ~ 1340.1 ~ 1000.15 ~ 81.5 ~ 12.5-3 ~ 121.5 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más250.01 ~ 106 ~ 1740.1 ~ 1000.15 ~ 81.5 ~ 16.5-3 ~ 121.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más320.01 ~ 109 ~ 21.540.1 ~ 1000.15 ~ 82 ~ 21-3 ~ 152 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más380.01 ~ 1011 ~ 27.540.1 ~ 1000.15 ~ 82.5 ~ 27-3 ~ 152.5 ~ 27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más450.01 ~ 1014 ~ 36.540.1 ~ 1000.15 ~ 83 ~ 36-3 ~ 203 ~ 36
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más500.01 ~ 1018 ~ 41.540.1 ~ 1000.15 ~ 83.5 ~ 41-3 ~ 203.5 ~ 41
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más560.01 ~ 1020 ~ 46.540.1 ~ 1000.15 ~ 84 ~ 46-3 ~ 204 ~ 46
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.80.01 ~ 103 ~ 4.816 ~ 400.15 ~ 81 ~ 4.4-3 ~ 41 ~ 4.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.100.01 ~ 103 ~ 6.816 ~ 400.15 ~ 81 ~ 6.4-3 ~ 61 ~ 6.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.130.01 ~ 103 ~ 916 ~ 400.15 ~ 81 ~ 8.5-3 ~ 81 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.160.01 ~ 103 ~ 1116 ~ 400.15 ~ 81 ~ 10.5-3 ~ 81 ~ 10.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.200.01 ~ 104 ~ 1316 ~ 400.15 ~ 81.5 ~ 12.5-3 ~ 81.5 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.250.01 ~ 105.5 ~ 1716 ~ 400.15 ~ 81.5 ~ 16.5-3 ~ 81.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.320.01 ~ 108 ~ 21.516 ~ 400.15 ~ 82 ~ 21-3 ~ 82 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.380.01 ~ 109.5 ~ 27.516 ~ 400.15 ~ 82.5 ~ 27-3 ~ 82.5 ~ 27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.450.01 ~ 1013 ~ 36.516 ~ 400.15 ~ 83 ~ 36-3 ~ 83 ~ 36
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.500.01 ~ 1017 ~ 41.516 ~ 400.15 ~ 83.5 ~ 41-3 ~ 83.5 ~ 41
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.560.01 ~ 1019.5 ~ 46.516 ~ 400.15 ~ 84 ~ 46-3 ~ 84 ~ 46
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más100.01 ~ 105 ~ 6.540.1 ~ 800.15 ~ 81 ~ 6-3 ~ 101 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más130.01 ~ 105 ~ 940.1 ~ 800.15 ~ 81 ~ 8.5-3 ~ 101 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más160.01 ~ 105 ~ 1140.1 ~ 1000.15 ~ 81 ~ 10.5-3 ~ 101 ~ 10.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más200.01 ~ 105 ~ 1340.1 ~ 1000.15 ~ 81.5 ~ 12.5-3 ~ 121.5 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más250.01 ~ 106 ~ 1740.1 ~ 1000.15 ~ 81.5 ~ 16.5-3 ~ 121.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más320.01 ~ 109 ~ 21.540.1 ~ 1000.15 ~ 82 ~ 21-3 ~ 152 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más380.01 ~ 1011 ~ 27.540.1 ~ 1000.15 ~ 82.5 ~ 27-3 ~ 152.5 ~ 27

Cargando…

 

Información básica

Forma Tipo de cabeza Forma interior Regular Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Ninguno Material Equivalente a SKD11 (D2) Diámetro del vástago tolerancia D m5