(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -

Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FHDD8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]
FHDD10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2]
FHDD13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]
FHDD16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]
FHDD20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]
FHDD25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]
FHDD25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]
FHDD32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]
FHDD38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]
FHDD45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]
FHDD50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]
FHDD56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]
FHDDS10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]
FHDDS13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]
FHDDS16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]
FHDDS20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]
FHDDS25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5]
FHDDS32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]
FHDDS38-[40.1-100/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5]
FHDDS45-[40.1-100/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-20/1]-G[14-36.5/0.5]
FHDDS50-[40.1-100/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-20/1]-G[18-41.5/0.5]
FHDDS56-[40.1-100/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-20/1]-G[20-46.5/0.5]
FHDE8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]
FHDE10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-7/0.2]
FHDE13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]
FHDE16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]
FHDE20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]
FHDE25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]
FHDE32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]
FHDE38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]
FHDE45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]
FHDE50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]
FHDE56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]
FHDES10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]
FHDES13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]
FHDES16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]
FHDES20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]
FHDES25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5]
FHDES32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]
FHDES38-[40.1-100/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5]
FHDES45-[40.1-100/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-20/1]-G[14-36.5/0.5]
FHDES50-[40.1-100/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-20/1]-G[18-41.5/0.5]
FHDES56-[40.1-100/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-20/1]-G[20-46.5/0.5]
FHDG8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]
FHDG10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2]
FHDG13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]
FHDG16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]
FHDG20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]
FHDG25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]
FHDG32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]
FHDG38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]
FHDG45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]
FHDG50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]
FHDG56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]
FHDGS10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]
FHDGS13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]
FHDGS16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]
FHDGS20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]
FHDGS25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5]
FHDGS32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Clasificación de la dimensión L D (diámetro del vástago)
(mm)
G (diámetro recortado)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
S (longitud desde el extremo de la punta hasta el corte)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.83 ~ 4.816 ~ 401 ~ 4.4-3 ~ 41 ~ 4.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.103 ~ 6.816 ~ 401 ~ 6.4-3 ~ 61 ~ 6.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.133 ~ 916 ~ 401 ~ 8.5-3 ~ 81 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.163 ~ 1116 ~ 401 ~ 10.5-3 ~ 81 ~ 10.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.204 ~ 1316 ~ 401.5 ~ 12.5-3 ~ 81.5 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.255.5 ~ 1716 ~ 401.5 ~ 16.5-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.255.5 ~ 1716 ~ 401.5 ~ 16.5-3 ~ 81.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.328 ~ 21.516 ~ 402 ~ 21-3 ~ 82 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.389.5 ~ 27.516 ~ 402.5 ~ 27-3 ~ 82.5 ~ 27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.4513 ~ 36.516 ~ 403 ~ 36-3 ~ 83 ~ 36
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.5017 ~ 41.516 ~ 403.5 ~ 41-3 ~ 83.5 ~ 41
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.5619.5 ~ 46.516 ~ 404 ~ 46-3 ~ 84 ~ 46
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más105 ~ 6.540.1 ~ 801 ~ 6-3 ~ 101 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más135 ~ 940.1 ~ 801 ~ 8.5-3 ~ 101 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más165 ~ 1140.1 ~ 1001 ~ 10.5-3 ~ 101 ~ 10.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más205 ~ 1340.1 ~ 1001.5 ~ 12.5-3 ~ 121.5 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más256 ~ 1740.1 ~ 1001.5 ~ 16.5-3 ~ 121.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más329 ~ 21.540.1 ~ 1002 ~ 21-3 ~ 152 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más3811 ~ 27.540.1 ~ 1002.5 ~ 27-3 ~ 152.5 ~ 27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más4514 ~ 36.540.1 ~ 1003 ~ 36-3 ~ 203 ~ 36
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más5018 ~ 41.540.1 ~ 1003.5 ~ 41-3 ~ 203.5 ~ 41
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más5620 ~ 46.540.1 ~ 1004 ~ 46-3 ~ 204 ~ 46
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.83 ~ 4.816 ~ 401 ~ 4.4-3 ~ 41 ~ 4.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.103 ~ 716 ~ 401 ~ 6.4-3 ~ 61 ~ 6.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.133 ~ 916 ~ 401 ~ 8.5-3 ~ 81 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.163 ~ 1116 ~ 401 ~ 10.5-3 ~ 81 ~ 10.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.204 ~ 1316 ~ 401.5 ~ 12.5-3 ~ 81.5 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.255.5 ~ 1716 ~ 401.5 ~ 16.5-3 ~ 81.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.328 ~ 21.516 ~ 402 ~ 21-3 ~ 82 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.389.5 ~ 27.516 ~ 402.5 ~ 27-3 ~ 82.5 ~ 27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.4513 ~ 36.516 ~ 403 ~ 36-3 ~ 83 ~ 36
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.5017 ~ 41.516 ~ 403.5 ~ 41-3 ~ 83.5 ~ 41
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL40.0 máx.5619.5 ~ 46.516 ~ 404 ~ 46-3 ~ 84 ~ 46
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más105 ~ 6.540.1 ~ 801 ~ 6-3 ~ 101 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más135 ~ 940.1 ~ 801 ~ 8.5-3 ~ 101 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más165 ~ 1140.1 ~ 1001 ~ 10.5-3 ~ 101 ~ 10.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más205 ~ 1340.1 ~ 1001.5 ~ 12.5-3 ~ 121.5 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más256 ~ 1740.1 ~ 1001.5 ~ 16.5-3 ~ 121.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más329 ~ 21.540.1 ~ 1002 ~ 21-3 ~ 152 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más3811 ~ 27.540.1 ~ 1002.5 ~ 27-3 ~ 152.5 ~ 27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más4514 ~ 36.540.1 ~ 1003 ~ 36-3 ~ 203 ~ 36
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más5018 ~ 41.540.1 ~ 1003.5 ~ 41-3 ~ 203.5 ~ 41
1 Pieza(s)

12 Días o más

10OblongoL 40.1 o más5620 ~ 46.540.1 ~ 1004 ~ 46-3 ~ 204 ~ 46
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.83 ~ 4.816 ~ 401 ~ 4.4-3 ~ 41 ~ 4.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.103 ~ 6.816 ~ 401 ~ 6.4-3 ~ 61 ~ 6.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.133 ~ 916 ~ 401 ~ 8.5-3 ~ 81 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.163 ~ 1116 ~ 401 ~ 10.5-3 ~ 81 ~ 10.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.204 ~ 1316 ~ 401.5 ~ 12.5-3 ~ 81.5 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.255.5 ~ 1716 ~ 401.5 ~ 16.5-3 ~ 81.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.328 ~ 21.516 ~ 402 ~ 21-3 ~ 82 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.389.5 ~ 27.516 ~ 402.5 ~ 27-3 ~ 82.5 ~ 27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.4513 ~ 36.516 ~ 403 ~ 36-3 ~ 83 ~ 36
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.5017 ~ 41.516 ~ 403.5 ~ 41-3 ~ 83.5 ~ 41
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL40.0 máx.5619.5 ~ 46.516 ~ 404 ~ 46-3 ~ 84 ~ 46
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más105 ~ 6.540.1 ~ 801 ~ 6-3 ~ 101 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más135 ~ 940.1 ~ 801 ~ 8.5-3 ~ 101 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más165 ~ 1140.1 ~ 1001 ~ 10.5-3 ~ 101 ~ 10.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más205 ~ 1340.1 ~ 1001.5 ~ 12.5-3 ~ 121.5 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más256 ~ 1740.1 ~ 1001.5 ~ 16.5-3 ~ 121.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo con dos planosL 40.1 o más329 ~ 21.540.1 ~ 1002 ~ 21-3 ~ 152 ~ 21

Cargando…

 

Información básica

Forma Tipo de cabeza Forma interior Regular Retención de chatarra Ninguno
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Ninguno Material Equivalente a SKD11 (D2) Diámetro del vástago tolerancia D m5