(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -

Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
S-HDD6-[30-40/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
S-HDD6-[30-40/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[1-3.2/0.01]
S-HDD6-[30-40/0.1]-PC[1-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
S-HDD6-[30-40/0.1]-PC[1-3.2/0.01]-WC[1-3.2/0.01]
S-HDD8-[30-40/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
S-HDD8-[30-40/0.1]-P[1-4/0.01]-WC[1-4.2/0.01]
S-HDD8-[30-40/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-W[1-4/0.01]
S-HDD8-[30-40/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-WC[1-4.2/0.01]
S-HDD10-[30-40/0.1]-P[1.2-6/0.01]-W[1.2-6/0.01]
S-HDD10-[30-40/0.1]-P[1.2-6/0.01]-WC[1-6.2/0.01]
S-HDD10-[30-40/0.1]-PC[1-6.2/0.01]-W[1.2-6/0.01]
S-HDD10-[30-40/0.1]-PC[1-6.2/0.01]-WC[1-6.2/0.01]
S-HDD13-[30-40/0.1]-P[1.5-8/0.01]-W[1.5-8/0.01]
S-HDD13-[30-40/0.1]-P[1.5-8/0.01]-WC[1-1.49/0.01]
S-HDD13-[30-40/0.1]-P[1.5-8/0.01]-WC[2-10.2/0.01]
S-HDD13-[30-40/0.1]-PC[1-8.2/0.01]-W[1.5-8/0.01]
S-HDD13-[30-40/0.1]-PC[1-8.2/0.01]-WC[1-1.49/0.01]
S-HDD13-[30-40/0.1]-PC[1-8.2/0.01]-WC[2-10.2/0.01]
S-HDD16-[30-40/0.1]-P[2-10/0.01]-W[2-10/0.01]
S-HDD16-[30-40/0.1]-P[2-10/0.01]-WC[1-10.2/0.01]
S-HDD16-[30-40/0.1]-PC[1-10.2/0.01]-W[2-10/0.01]
S-HDD16-[30-40/0.1]-PC[1-10.2/0.01]-WC[1-10.2/0.01]
S-HDD20-[30-40/0.1]-P[3-12/0.01]-W[3-12/0.01]
S-HDD20-[30-40/0.1]-P[3-12/0.01]-WC[1.5-12.2/0.01]
S-HDD20-[30-40/0.1]-PC[1.5-12.2/0.01]-W[3-12/0.01]
S-HDD20-[30-40/0.1]-PC[1.5-12.2/0.01]-WC[1.5-12.2/0.01]
S-HDD25-[30-40/0.1]-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]
S-HDD25-[30-40/0.1]-P[3-16/0.01]-WC[1.5-16.2/0.01]
S-HDD25-[30-40/0.1]-PC[1.5-16.2/0.01]-W[3-16/0.01]
S-HDD25-[30-40/0.1]-PC[1.5-16.2/0.01]-WC[1.5-16.2/0.01]
S-HDD32-[30-40/0.1]-P[4-20/0.01]-W[4-20/0.01]
S-HDD32-[30-40/0.1]-P[4-20/0.01]-WC[2-20.2/0.01]
S-HDD32-[30-40/0.1]-PC[2-20.2/0.01]-W[4-20/0.01]
S-HDD32-[30-40/0.1]-PC[2-20.2/0.01]-WC[2-20.2/0.01]
S-HDD38-[30-40/0.1]-P[5-26/0.01]-W[5-26/0.01]
S-HDD38-[30-40/0.1]-P[5-26/0.01]-WC[2.5-26.2/0.01]
S-HDD38-[30-40/0.1]-PC[2.5-26.2/0.01]-W[5-26/0.01]
S-HDD38-[30-40/0.1]-PC[2.5-26.2/0.01]-WC[2.5-26.2/0.01]
S-HDD45-[30-40/0.1]-P[6-35/0.01]-W[6-35/0.01]
S-HDD45-[30-40/0.1]-P[6-35/0.01]-WC[3-35.2/0.01]
S-HDD45-[30-40/0.1]-PC[3-35.2/0.01]-W[6-35/0.01]
S-HDD45-[30-40/0.1]-PC[3-35.2/0.01]-WC[3-35.2/0.01]
S-HDD50-[30-40/0.1]-P[7-40/0.01]-W[7-40/0.01]
S-HDD50-[30-40/0.1]-P[7-40/0.01]-WC[3.5-40.2/0.01]
S-HDD50-[30-40/0.1]-PC[3.5-40.2/0.01]-W[7-40/0.01]
S-HDD50-[30-40/0.1]-PC[3.5-40.2/0.01]-WC[3.5-40.2/0.01]
S-HDD56-[30-40/0.1]-P[8-45/0.01]-W[8-45/0.01]
S-HDD56-[30-40/0.1]-P[8-45/0.01]-WC[4-45.2/0.01]
S-HDD56-[30-40/0.1]-PC[4-45.2/0.01]-W[8-45/0.01]
S-HDD56-[30-40/0.1]-PC[4-45.2/0.01]-WC[4-45.2/0.01]
S-HDDS10-[40.1-80/0.1]-P[1.2-6/0.01]-W[1.2-6/0.01]
S-HDDS10-[40.1-80/0.1]-P[1.2-6/0.01]-WC[1-6.2/0.01]
S-HDDS10-[40.1-80/0.1]-PC[1-6.2/0.01]-W[1.2-6/0.01]
S-HDDS10-[40.1-80/0.1]-PC[1-6.2/0.01]-WC[1-6.2/0.01]
S-HDDS13-[40.1-80/0.1]-P[1.5-8/0.01]-W[1.5-8/0.01]
S-HDDS13-[40.1-80/0.1]-P[1.5-8/0.01]-WC[1-8.2/0.01]
S-HDDS13-[40.1-80/0.1]-PC[1-8.2/0.01]-W[1.5-8/0.01]
S-HDDS13-[40.1-80/0.1]-PC[1-8.2/0.01]-WC[1-8.2/0.01]
S-HDDS16-[40.1-100/0.1]-P[2-10/0.01]-W[2-10/0.01]
S-HDDS16-[40.1-100/0.1]-P[2-10/0.01]-WC[1-10.2/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Clasificación de la dimensión L D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.630 ~ 401 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.630 ~ 401 ~ 3---1 ~ 3.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.630 ~ 40-1 ~ 3.2-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.630 ~ 40-1 ~ 3.2--1 ~ 3.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.830 ~ 401 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.830 ~ 401 ~ 4---1 ~ 4.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.830 ~ 40-1 ~ 4.2-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.830 ~ 40-1 ~ 4.2--1 ~ 4.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1030 ~ 401.2 ~ 6--1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1030 ~ 401.2 ~ 6---1 ~ 6.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1030 ~ 40-1 ~ 6.2-1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1030 ~ 40-1 ~ 6.2--1 ~ 6.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1330 ~ 401.5 ~ 8--1.5 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1330 ~ 401.5 ~ 8---1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1330 ~ 401.5 ~ 8---2 ~ 10.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1330 ~ 40-1 ~ 8.2-1.5 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1330 ~ 40-1 ~ 8.2--1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1330 ~ 40-1 ~ 8.2--2 ~ 10.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1630 ~ 402 ~ 10--2 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1630 ~ 402 ~ 10---1 ~ 10.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1630 ~ 40-1 ~ 10.2-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.1630 ~ 40-1 ~ 10.2--1 ~ 10.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.2030 ~ 403 ~ 12--3 ~ 12-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.2030 ~ 403 ~ 12---1.5 ~ 12.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.2030 ~ 40-1.5 ~ 12.2-3 ~ 12-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.2030 ~ 40-1.5 ~ 12.2--1.5 ~ 12.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.2530 ~ 403 ~ 16--3 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.2530 ~ 403 ~ 16---1.5 ~ 16.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.2530 ~ 40-1.5 ~ 16.2-3 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.2530 ~ 40-1.5 ~ 16.2--1.5 ~ 16.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.3230 ~ 404 ~ 20--4 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.3230 ~ 404 ~ 20---2 ~ 20.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.3230 ~ 40-2 ~ 20.2-4 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.3230 ~ 40-2 ~ 20.2--2 ~ 20.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.3830 ~ 405 ~ 26--5 ~ 26-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.3830 ~ 405 ~ 26---2.5 ~ 26.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.3830 ~ 40-2.5 ~ 26.2-5 ~ 26-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.3830 ~ 40-2.5 ~ 26.2--2.5 ~ 26.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.4530 ~ 406 ~ 35--6 ~ 35-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.4530 ~ 406 ~ 35---3 ~ 35.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.4530 ~ 40-3 ~ 35.2-6 ~ 35-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.4530 ~ 40-3 ~ 35.2--3 ~ 35.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.5030 ~ 407 ~ 40--7 ~ 40-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.5030 ~ 407 ~ 40---3.5 ~ 40.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.5030 ~ 40-3.5 ~ 40.2-7 ~ 40-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.5030 ~ 40-3.5 ~ 40.2--3.5 ~ 40.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.5630 ~ 408 ~ 45--8 ~ 45-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.5630 ~ 408 ~ 45---4 ~ 45.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.5630 ~ 40-4 ~ 45.2-8 ~ 45-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL40.0 máx.5630 ~ 40-4 ~ 45.2--4 ~ 45.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más1040.1 ~ 801.2 ~ 6--1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más1040.1 ~ 801.2 ~ 6---1 ~ 6.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más1040.1 ~ 80-1 ~ 6.2-1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más1040.1 ~ 80-1 ~ 6.2--1 ~ 6.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más1340.1 ~ 801.5 ~ 8--1.5 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más1340.1 ~ 801.5 ~ 8---1 ~ 8.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más1340.1 ~ 80-1 ~ 8.2-1.5 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más1340.1 ~ 80-1 ~ 8.2--1 ~ 8.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más1640.1 ~ 1002 ~ 10--2 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RectangularL 40.1 o más1640.1 ~ 1002 ~ 10---1 ~ 10.2

Cargando…

 

Información básica

Forma Tipo de cabeza Forma interior Regular Retención de chatarra Ninguno
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Ninguno Material Equivalente a SKD11 (D2) Diámetro del vástago tolerancia D m5