(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troqueles matriz angulado - tipo recto -

Troqueles matriz angulado - tipo recto -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Recto
· Forma interior: Angular (alivio cónico)

  • PRESS-FIT
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-ASD3-[8,​13]-P[0.3-0.7/0.01]
A-ASD3-[8,​13]-PC[0.71-0.9/0.01]
A-ASD3-LC[10-13/0.1]-P[0.3-0.7/0.01]
A-ASD3-LC[10-13/0.1]-PC[0.71-0.9/0.01]
A-ASD3-SLC[10-13/0.01]-P[0.3-0.7/0.01]
A-ASD3-SLC[10-13/0.01]-PC[0.71-0.9/0.01]
A-ASD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1.5/0.01]
A-ASD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-ASD4-LC[10-30/0.1]-P[0.5-1.5/0.01]
A-ASD4-LC[10-30/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-ASD4-SLC[10-30/0.01]-P[0.5-1.5/0.01]
A-ASD4-SLC[10-30/0.01]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-ASD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-2.5/0.01]
A-ASD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-ASD5-LC[10-30/0.1]-P[0.5-2.5/0.01]
A-ASD5-LC[10-30/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-ASD5-SLC[10-30/0.01]-P[0.5-2.5/0.01]
A-ASD5-SLC[10-30/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-ASD6-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
A-ASD6-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-ASD6-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-ASD6-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]
A-ASD6-LC[10-35/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-ASD6-LC[10-35/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-ASD6-SLC[10-35/0.01]-P[1-3/0.01]
A-ASD6-SLC[10-35/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-ASD6-SLC[10-35/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-ASD8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
A-ASD8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-ASD8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-ASD8-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]
A-ASD8-LC[10-35/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-ASD8-LC[10-35/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-ASD8-SLC[10-35/0.01]-P[1-4/0.01]
A-ASD8-SLC[10-35/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-ASD8-SLC[10-35/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-ASD10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2-6/0.01]
A-ASD10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[1-1.99/0.01]
A-ASD10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[6.01-6.2/0.01]
A-ASD10-LC[10-35/0.1]-P[2-6/0.01]
A-ASD10-LC[10-35/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-ASD10-LC[10-35/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]
A-ASD10-SLC[10-35/0.01]-P[2-6/0.01]
A-ASD10-SLC[10-35/0.01]-PC[1-1.99/0.01]
A-ASD10-SLC[10-35/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]
A-ASD13-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[3-8/0.01]
A-ASD13-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-ASD13-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[8.01-8.2/0.01]
A-ASD13-LC[10-35/0.1]-P[3-8/0.01]
A-ASD13-LC[10-35/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-ASD13-LC[10-35/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01]
A-ASD13-SLC[10-35/0.01]-P[3-8/0.01]
A-ASD13-SLC[10-35/0.01]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-ASD13-SLC[10-35/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]
A-ASD16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[5-10/0.01]
A-ASD16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[2.5-4.99/0.01]
A-ASD16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[10.01-10.2/0.01]
A-ASD16-LC[10-35/0.1]-P[5-10/0.01]
A-ASD16-LC[10-35/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]
A-ASD16-LC[10-35/0.1]-PC[10.01-10.2/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
SLC (cambio de tolerancia de alteración de longitud completa)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/038 ~ 13-0.3 ~ 0.7-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/038 ~ 13--0.71 ~ 0.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03-10 ~ 130.3 ~ 0.7-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03-10 ~ 13-0.71 ~ 0.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03--0.3 ~ 0.7--10 ~ 13--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03---0.71 ~ 0.9-10 ~ 13--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/048 ~ 30-0.5 ~ 1.5-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/048 ~ 30--1.51 ~ 1.7----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04-10 ~ 300.5 ~ 1.5-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04-10 ~ 30-1.51 ~ 1.7----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04--0.5 ~ 1.5--10 ~ 30--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04---1.51 ~ 1.7-10 ~ 30--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/058 ~ 30-0.5 ~ 2.5-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/058 ~ 30--2.51 ~ 2.7----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05-10 ~ 300.5 ~ 2.5-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05-10 ~ 30-2.51 ~ 2.7----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05--0.5 ~ 2.5--10 ~ 30--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05---2.51 ~ 2.7-10 ~ 30--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35-1 ~ 3-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35--0.5 ~ 0.99----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35--3.01 ~ 3.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-10 ~ 351 ~ 3-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-10 ~ 35-0.5 ~ 0.99----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-10 ~ 35-3.01 ~ 3.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06--1 ~ 3--10 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06---0.5 ~ 0.99-10 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06---3.01 ~ 3.2-10 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 35-1 ~ 4-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 35--0.5 ~ 0.99----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 35--4.01 ~ 4.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-10 ~ 351 ~ 4-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-10 ~ 35-0.5 ~ 0.99----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-10 ~ 35-4.01 ~ 4.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08--1 ~ 4--10 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08---0.5 ~ 0.99-10 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08---4.01 ~ 4.2-10 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 35-2 ~ 6-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 35--1 ~ 1.99----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 35--6.01 ~ 6.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-10 ~ 352 ~ 6-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-10 ~ 35-1 ~ 1.99----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-10 ~ 35-6.01 ~ 6.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010--2 ~ 6--10 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010---1 ~ 1.99-10 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010---6.01 ~ 6.2-10 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01316 ~ 35-3 ~ 8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01316 ~ 35--1.5 ~ 2.99----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01316 ~ 35--8.01 ~ 8.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013-10 ~ 353 ~ 8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013-10 ~ 35-1.5 ~ 2.99----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013-10 ~ 35-8.01 ~ 8.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013--3 ~ 8--10 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013---1.5 ~ 2.99-10 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013---8.01 ~ 8.2-10 ~ 35--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01616 ~ 35-5 ~ 10-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01616 ~ 35--2.5 ~ 4.99----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01616 ~ 35--10.01 ~ 10.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/016-10 ~ 355 ~ 10-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/016-10 ~ 35-2.5 ~ 4.99----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/016-10 ~ 35-10.01 ~ 10.2----

Cargando…

 

Información básica

Forma Recto Forma interior Angular (alivio cónico) Retención de chatarra Ninguno
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Ninguno