(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -

Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Angular (alivio cónico)

  • FLANGE
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-AHD3-[8,​13]-P[0.3-0.7/0.01]
A-AHD3-[8,​13]-PC[0.71-0.9/0.01]
A-AHD3-LC[10-12.9/0.1]-P[0.3-0.7/0.01]
A-AHD3-LC[10-12.9/0.1]-PC[0.71-0.9/0.01]
A-AHD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1.5/0.01]
A-AHD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-AHD4-LC[10-30/0.1]-P[0.5-1.5/0.01]
A-AHD4-LC[10-30/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-AHD4-LCT[16-30/0.01]-P[0.5-1.5/0.01]
A-AHD4-LCT[16-30/0.01]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-AHD4-LMT[16-30/0.01]-P[0.5-1.5/0.01]
A-AHD4-LMT[16-30/0.01]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-AHD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-2.5/0.01]
A-AHD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-AHD5-LC[10-30/0.1]-P[0.5-2.5/0.01]
A-AHD5-LC[10-30/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-AHD5-LCT[16-30/0.01]-P[0.5-2.5/0.01]
A-AHD5-LCT[16-30/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-AHD5-LMT[16-30/0.01]-P[0.5-2.5/0.01]
A-AHD5-LMT[16-30/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-AHD6-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
A-AHD6-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-AHD6-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-AHD6-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
A-AHD6-LC[10-34.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-AHD6-LC[10-34.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-AHD6-LCT[16-34.99/0.01]-P[1-3/0.01]
A-AHD6-LCT[16-34.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-AHD6-LCT[16-34.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-AHD6-LMT[16-34.99/0.01]-P[1-3/0.01]
A-AHD6-LMT[16-34.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-AHD6-LMT[16-34.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-AHD8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
A-AHD8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-AHD8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-AHD8-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
A-AHD8-LC[10-34.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-AHD8-LC[10-34.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-AHD8-LCT[16-34.99/0.01]-P[1-4/0.01]
A-AHD8-LCT[16-34.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-AHD8-LCT[16-34.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-AHD8-LMT[16-34.99/0.01]-P[1-4/0.01]
A-AHD8-LMT[16-34.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-AHD8-LMT[16-34.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-AHD10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2-6/0.01]
A-AHD10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[1-1.99/0.01]
A-AHD10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[6.01-6.2/0.01]
A-AHD10-LC[10-34.9/0.1]-P[2-6/0.01]
A-AHD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-AHD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]
A-AHD10-LCT[16-34.99/0.01]-P[2-6/0.01]
A-AHD10-LCT[16-34.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01]
A-AHD10-LCT[16-34.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]
A-AHD10-LMT[16-34.99/0.01]-P[2-6/0.01]
A-AHD10-LMT[16-34.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01]
A-AHD10-LMT[16-34.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]
A-AHD13-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[3-8/0.01]
A-AHD13-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-AHD13-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[8.01-8.2/0.01]
A-AHD13-LC[10-35/0.1]-P[3-8/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (grosor del cabezal / cambio de tolerancia de dimensión L y cambio de dimensión L)
(mm)
LMT (grosor de cabeza / cambio de tolerancia de dimensión L y cambio de dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/038 ~ 13---0.3 ~ 0.7----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/038 ~ 13----0.71 ~ 0.9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03-10 ~ 12.9--0.3 ~ 0.7----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03-10 ~ 12.9---0.71 ~ 0.9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/048 ~ 30---0.5 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/048 ~ 30----1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04-10 ~ 30--0.5 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04-10 ~ 30---1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04--16 ~ 30-0.5 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04--16 ~ 30--1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04---16 ~ 300.5 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04---16 ~ 30-1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/058 ~ 30---0.5 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/058 ~ 30----2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05-10 ~ 30--0.5 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05-10 ~ 30---2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05--16 ~ 30-0.5 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05--16 ~ 30--2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05---16 ~ 300.5 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05---16 ~ 30-2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35---1 ~ 3----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35----0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35----3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-10 ~ 34.9--1 ~ 3----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-10 ~ 34.9---0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-10 ~ 34.9---3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06--16 ~ 34.99-1 ~ 3----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06--16 ~ 34.99--0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06--16 ~ 34.99--3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06---16 ~ 34.991 ~ 3----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06---16 ~ 34.99-0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06---16 ~ 34.99-3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 35---1 ~ 4----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 35----0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 35----4.01 ~ 4.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-10 ~ 34.9--1 ~ 4----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-10 ~ 34.9---0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-10 ~ 34.9---4.01 ~ 4.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08--16 ~ 34.99-1 ~ 4----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08--16 ~ 34.99--0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08--16 ~ 34.99--4.01 ~ 4.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08---16 ~ 34.991 ~ 4----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08---16 ~ 34.99-0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08---16 ~ 34.99-4.01 ~ 4.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 35---2 ~ 6----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 35----1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 35----6.01 ~ 6.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-10 ~ 34.9--2 ~ 6----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-10 ~ 34.9---1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-10 ~ 34.9---6.01 ~ 6.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010--16 ~ 34.99-2 ~ 6----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010--16 ~ 34.99--1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010--16 ~ 34.99--6.01 ~ 6.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010---16 ~ 34.992 ~ 6----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010---16 ~ 34.99-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010---16 ~ 34.99-6.01 ~ 6.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01316 ~ 35---3 ~ 8----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01316 ~ 35----1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01316 ~ 35----8.01 ~ 8.2---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013-10 ~ 35--3 ~ 8----

Cargando…

 

Información básica

Forma Tipo de cabeza Forma interior Angular (alivio cónico) Retención de chatarra Ninguno
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Ninguno