(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo regular -

Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo regular -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra

  • FLANGE
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SR-HDD6-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-P[1.9-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD6-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-P[1.9-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD6-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[2.77-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD6-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[2.77-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD6-LC[9-35/0.1]-P[1.9-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD6-LC[9-35/0.1]-P[1.9-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD6-LC[9-35/0.1]-PC[2.77-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD6-LC[9-35/0.1]-PC[2.77-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD8-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-P[1.9-4/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD8-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-P[1.9-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD8-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD8-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD8-LC[13-44.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD8-LC[13-44.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD8-LC[13-44.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD8-LC[13-44.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-P[1.9-6/0.01]-W[1.2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-P[1.9-6/0.01]-WC[1-1.19/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-P[1.9-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[1-1.19/0.01]-W[1.2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[1-1.19/0.01]-WC[1-1.19/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[1-1.19/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[5.6-6.2/0.01]-W[1.2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[5.6-6.2/0.01]-WC[1-1.19/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[5.6-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-LC[11-44.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1.2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-LC[11-44.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-WC[1-1.19/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-LC[11-44.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-LC[11-44.9/0.1]-PC[1-1.19/0.01]-W[1.2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-LC[11-44.9/0.1]-PC[1-1.19/0.01]-WC[1-1.19/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-LC[11-44.9/0.1]-PC[1-1.19/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-LC[11-44.9/0.1]-PC[5.6-6.2/0.01]-W[1.2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-LC[11-44.9/0.1]-PC[5.6-6.2/0.01]-WC[1-1.19/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD10-LC[11-44.9/0.1]-PC[5.6-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-P[1.9-8/0.01]-W[1.5-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-P[1.9-8/0.01]-WC[1-1.49/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-P[1.9-8/0.01]-WC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[1-1.49/0.01]-W[1.5-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[1-1.49/0.01]-WC[1-1.49/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[1-1.49/0.01]-WC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[8.01-8.2/0.01]-W[1.5-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[8.01-8.2/0.01]-WC[1-1.49/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[8.01-8.2/0.01]-WC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-LC[10-44.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1.5-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-LC[10-44.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-WC[1-1.49/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-LC[10-44.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-WC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-LC[10-44.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1.5-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-LC[10-44.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[1-1.49/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-LC[10-44.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-LC[10-44.9/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01]-W[1.5-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-LC[10-44.9/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01]-WC[1-1.49/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD13-LC[10-44.9/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01]-WC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD16-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-P[2-10/0.01]-W[2-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD16-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-P[2-10/0.01]-WC[1-1.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD16-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-P[2-10/0.01]-WC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD16-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD16-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD16-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[1-1.99/0.01]-WC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD16-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[10.01-10.2/0.01]-W[2-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
SR-HDD16-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40,​45]-PC[10.01-10.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
C (Liquidación)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
MT (espesor del material de la pieza)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m560.01 ~ 1016 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m560.01 ~ 1016 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 3---3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m560.01 ~ 1016 ~ 35-0.15 ~ 8-2.77 ~ 3.2-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m560.01 ~ 1016 ~ 35-0.15 ~ 8-2.77 ~ 3.2--3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m560.01 ~ 10-9 ~ 350.15 ~ 81 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m560.01 ~ 10-9 ~ 350.15 ~ 81 ~ 3---3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m560.01 ~ 10-9 ~ 350.15 ~ 8-2.77 ~ 3.2-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m560.01 ~ 10-9 ~ 350.15 ~ 8-2.77 ~ 3.2--3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m580.01 ~ 1016 ~ 40-0.15 ~ 81 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m580.01 ~ 1016 ~ 40-0.15 ~ 81 ~ 4---4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m580.01 ~ 1016 ~ 40-0.15 ~ 8-4.01 ~ 4.2-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m580.01 ~ 1016 ~ 40-0.15 ~ 8-4.01 ~ 4.2--4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m580.01 ~ 10-13 ~ 44.90.15 ~ 81 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m580.01 ~ 10-13 ~ 44.90.15 ~ 81 ~ 4---4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m580.01 ~ 10-13 ~ 44.90.15 ~ 8-4.01 ~ 4.2-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m580.01 ~ 10-13 ~ 44.90.15 ~ 8-4.01 ~ 4.2--4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 81.2 ~ 6--1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 81.2 ~ 6---1 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 81.2 ~ 6---6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-1 ~ 1.19-1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-1 ~ 1.19--1 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-1 ~ 1.19--6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-5.6 ~ 6.2-1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-5.6 ~ 6.2--1 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-5.6 ~ 6.2--6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 10-11 ~ 44.90.15 ~ 81.2 ~ 6--1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 10-11 ~ 44.90.15 ~ 81.2 ~ 6---1 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 10-11 ~ 44.90.15 ~ 81.2 ~ 6---6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 10-11 ~ 44.90.15 ~ 8-1 ~ 1.19-1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 10-11 ~ 44.90.15 ~ 8-1 ~ 1.19--1 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 10-11 ~ 44.90.15 ~ 8-1 ~ 1.19--6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 10-11 ~ 44.90.15 ~ 8-5.6 ~ 6.2-1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 10-11 ~ 44.90.15 ~ 8-5.6 ~ 6.2--1 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5100.01 ~ 10-11 ~ 44.90.15 ~ 8-5.6 ~ 6.2--6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 81.5 ~ 8--1.5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 81.5 ~ 8---1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 81.5 ~ 8---8.01 ~ 8.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-1 ~ 1.49-1.5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-1 ~ 1.49--1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-1 ~ 1.49--8.01 ~ 8.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-8.01 ~ 8.2-1.5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-8.01 ~ 8.2--1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-8.01 ~ 8.2--8.01 ~ 8.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 10-10 ~ 44.90.15 ~ 81.5 ~ 8--1.5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 10-10 ~ 44.90.15 ~ 81.5 ~ 8---1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 10-10 ~ 44.90.15 ~ 81.5 ~ 8---8.01 ~ 8.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 10-10 ~ 44.90.15 ~ 8-1 ~ 1.49-1.5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 10-10 ~ 44.90.15 ~ 8-1 ~ 1.49--1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 10-10 ~ 44.90.15 ~ 8-1 ~ 1.49--8.01 ~ 8.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 10-10 ~ 44.90.15 ~ 8-8.01 ~ 8.2-1.5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 10-10 ~ 44.90.15 ~ 8-8.01 ~ 8.2--1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5130.01 ~ 10-10 ~ 44.90.15 ~ 8-8.01 ~ 8.2--8.01 ~ 8.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5160.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 82 ~ 10--2 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5160.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 82 ~ 10---1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5160.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 82 ~ 10---10.01 ~ 10.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5160.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-1 ~ 1.99-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5160.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-1 ~ 1.99--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5160.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-1 ~ 1.99--10.01 ~ 10.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5160.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-10.01 ~ 10.2-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)m5160.01 ~ 1016 ~ 45-0.15 ~ 8-10.01 ~ 10.2--1 ~ 1.99

Cargando…

 

Información básica

Forma Tipo de cabeza Forma interior Regular Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Ninguno