(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Troquel matriz - recto- tipo regular -

Troquel matriz - recto- tipo regular -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Recto
· Forma interior: Regular

  • PRESS-FIT
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-MSD3-[16,​20]-P[0.3-1/0.01]
A-MSD3-[16,​20]-PC[1.01-1.2/0.01]
A-MSD3-LC[10-19.9/0.1]-P[0.3-1/0.01]
A-MSD3-LC[10-19.9/0.1]-PC[1.01-1.2/0.01]
A-MSD3-SLC[10-19.9/0.01]-P[0.3-1/0.01]
A-MSD3-SLC[10-19.9/0.01]-PC[1.01-1.2/0.01]
A-MSD4-[16,​20,​22,​25,​28,​30]-P[0.5-2/0.01]
A-MSD4-[16,​20,​22,​25,​28,​30]-PC[1.01-2.2/0.01]
A-MSD4-LC[10-29.9/0.1]-P[0.5-2/0.01]
A-MSD4-LC[10-29.9/0.1]-PC[1.01-2.2/0.01]
A-MSD4-SLC[10-29.99/0.01]-P[0.5-2/0.01]
A-MSD4-SLC[10-29.99/0.01]-PC[1.01-2.2/0.01]
A-MSD5-[16,​20,​22,​25,​28,​30]-P[0.5-2.5/0.01]
A-MSD5-[16,​20,​22,​25,​28,​30]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-MSD5-LC[10-29.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.01]
A-MSD5-LC[10-29.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-MSD5-SLC[10-29.99/0.01]-P[0.5-2.5/0.01]
A-MSD5-SLC[10-29.99/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-MSD6-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-P[1-3/0.01]
A-MSD6-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-MSD6-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-MSD6-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
A-MSD6-LC[10-34.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-MSD6-LC[10-34.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-MSD6-SLC[10-34.99/0.01]-P[1-3/0.01]
A-MSD6-SLC[10-34.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-MSD6-SLC[10-34.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-MSD8-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-P[1-4/0.01]
A-MSD8-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-MSD8-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-MSD8-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
A-MSD8-LC[10-34.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-MSD8-LC[10-34.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-MSD8-SLC[10-34.99/0.01]-P[1-4/0.01]
A-MSD8-SLC[10-34.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-MSD8-SLC[10-34.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-MSD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-P[2-6/0.01]
A-MSD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[1-1.99/0.01]
A-MSD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[6.01-6.2/0.01]
A-MSD10-LC[10-34.9/0.1]-P[2-6/0.01]
A-MSD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-MSD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]
A-MSD10-SLC[10-34.99/0.01]-P[2-6/0.01]
A-MSD10-SLC[10-34.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01]
A-MSD10-SLC[10-34.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]
A-MSD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-P[3-8/0.01]
A-MSD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-MSD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[8.01-8.2/0.01]
A-MSD13-LC[10-34.9/0.1]-P[3-8/0.01]
A-MSD13-LC[10-34.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-MSD13-LC[10-34.9/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01]
A-MSD13-SLC[10-34.99/0.01]-P[3-8/0.01]
A-MSD13-SLC[10-34.99/0.01]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-MSD13-SLC[10-34.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]
A-MSD16-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-P[5-10/0.01]
A-MSD16-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[2.5-4.99/0.01]
A-MSD16-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[10.01-10.2/0.01]
A-MSD16-LC[10-34.9/0.1]-P[5-10/0.01]
A-MSD16-LC[10-34.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]
A-MSD16-LC[10-34.9/0.1]-PC[10.01-10.2/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
SLC (cambio de tolerancia de alteración de longitud completa)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0316 ~ 20-0.3 ~ 1-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0316 ~ 20--1.01 ~ 1.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03-10 ~ 19.90.3 ~ 1-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03-10 ~ 19.9-1.01 ~ 1.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03--0.3 ~ 1--10 ~ 19.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03---1.01 ~ 1.2-10 ~ 19.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0416 ~ 30-0.5 ~ 2-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0416 ~ 30--1.01 ~ 2.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04-10 ~ 29.90.5 ~ 2-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04-10 ~ 29.9-1.01 ~ 2.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04--0.5 ~ 2--10 ~ 29.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04---1.01 ~ 2.2-10 ~ 29.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0516 ~ 30-0.5 ~ 2.5-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0516 ~ 30--2.51 ~ 2.7----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05-10 ~ 29.90.5 ~ 2.5-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05-10 ~ 29.9-2.51 ~ 2.7----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05--0.5 ~ 2.5--10 ~ 29.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05---2.51 ~ 2.7-10 ~ 29.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35-1 ~ 3-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35--0.5 ~ 0.99----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35--3.01 ~ 3.2----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-10 ~ 34.91 ~ 3-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-10 ~ 34.9-0.5 ~ 0.99----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-10 ~ 34.9-3.01 ~ 3.2----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06--1 ~ 3--10 ~ 34.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06---0.5 ~ 0.99-10 ~ 34.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06---3.01 ~ 3.2-10 ~ 34.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 35-1 ~ 4-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 35--0.5 ~ 0.99----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 35--4.01 ~ 4.2----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-10 ~ 34.91 ~ 4-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-10 ~ 34.9-0.5 ~ 0.99----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-10 ~ 34.9-4.01 ~ 4.2----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08--1 ~ 4--10 ~ 34.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08---0.5 ~ 0.99-10 ~ 34.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08---4.01 ~ 4.2-10 ~ 34.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 35-2 ~ 6-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 35--1 ~ 1.99----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 35--6.01 ~ 6.2----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-10 ~ 34.92 ~ 6-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-10 ~ 34.9-1 ~ 1.99----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-10 ~ 34.9-6.01 ~ 6.2----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010--2 ~ 6--10 ~ 34.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010---1 ~ 1.99-10 ~ 34.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010---6.01 ~ 6.2-10 ~ 34.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01316 ~ 35-3 ~ 8-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01316 ~ 35--1.5 ~ 2.99----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01316 ~ 35--8.01 ~ 8.2----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013-10 ~ 34.93 ~ 8-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013-10 ~ 34.9-1.5 ~ 2.99----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013-10 ~ 34.9-8.01 ~ 8.2----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013--3 ~ 8--10 ~ 34.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013---1.5 ~ 2.99-10 ~ 34.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013---8.01 ~ 8.2-10 ~ 34.99--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01616 ~ 35-5 ~ 10-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01616 ~ 35--2.5 ~ 4.99----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01616 ~ 35--10.01 ~ 10.2----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/016-10 ~ 34.95 ~ 10-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/016-10 ~ 34.9-2.5 ~ 4.99----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/016-10 ~ 34.9-10.01 ~ 10.2----

Cargando…

 

Información básica

Forma Recto Forma interior Regular Retención de chatarra Ninguno
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Ninguno