(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -

Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular

  • FLANGE
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-HDD6-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-P[1-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[14-15.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[14-15.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[14-15.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[14-15.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[16,​20,​22,​25,​30]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[16,​20,​22,​25,​30]-P[1-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[16,​20,​22,​25,​30]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[16,​20,​22,​25,​30]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[18-19.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[18-19.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[18-19.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[18-19.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[23-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[23-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[23-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[23-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[28-29.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[28-29.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[28-29.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[28-29.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[33-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[33-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD6-LC[33-34.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HDD6-LC[33-34.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]
A-HDD8-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HDD8-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-P[1-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
A-HDD8-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HDD8-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
A-HDD8-LC[13-40/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HDD8-LC[13-40/0.1]-P[1-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
A-HDD8-LC[13-40/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HDD8-LC[13-40/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
A-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-P[1.2-6/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-P[1.2-6/0.01]-WC[1-1.19/0.01]
A-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-P[1.2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
A-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-PC[1-1.19/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-PC[1-1.19/0.01]-WC[1-1.19/0.01]
A-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-PC[1-1.19/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
A-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-PC[6.01-6.2/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[1-1.19/0.01]
A-HDD10-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
A-HDD10-LC[11-40/0.1]-P[1.2-6/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HDD10-LC[11-40/0.1]-P[1.2-6/0.01]-WC[1-1.19/0.01]
A-HDD10-LC[11-40/0.1]-P[1.2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
A-HDD10-LC[11-40/0.1]-PC[1-1.19/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HDD10-LC[11-40/0.1]-PC[1-1.19/0.01]-WC[1-1.19/0.01]
A-HDD10-LC[11-40/0.1]-PC[1-1.19/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
A-HDD10-LC[11-40/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HDD10-LC[11-40/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[1-1.19/0.01]
A-HDD10-LC[11-40/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
A-HDD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-P[1.5-8/0.01]-W[1.5-8/0.01]
A-HDD13-[16,​20,​22,​25,​28,​30,​32,​35,​40]-P[1.5-8/0.01]-WC[1-1.49/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35-1 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35-1 ~ 3---3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35--3.01 ~ 3.2-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0616 ~ 35--3.01 ~ 3.2--3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-14 ~ 15.91 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-14 ~ 15.91 ~ 3---3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-14 ~ 15.9-3.01 ~ 3.2-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-14 ~ 15.9-3.01 ~ 3.2--3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-16 ~ 301 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-16 ~ 301 ~ 3---3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-16 ~ 30-3.01 ~ 3.2-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-16 ~ 30-3.01 ~ 3.2--3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-18 ~ 19.91 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-18 ~ 19.91 ~ 3---3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-18 ~ 19.9-3.01 ~ 3.2-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-18 ~ 19.9-3.01 ~ 3.2--3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-20.1 ~ 21.91 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-20.1 ~ 21.91 ~ 3---3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-20.1 ~ 21.9-3.01 ~ 3.2-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-20.1 ~ 21.9-3.01 ~ 3.2--3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-23 ~ 24.91 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-23 ~ 24.91 ~ 3---3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-23 ~ 24.9-3.01 ~ 3.2-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-23 ~ 24.9-3.01 ~ 3.2--3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-28 ~ 29.91 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-28 ~ 29.91 ~ 3---3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-28 ~ 29.9-3.01 ~ 3.2-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-28 ~ 29.9-3.01 ~ 3.2--3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-33 ~ 34.91 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-33 ~ 34.91 ~ 3---3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-33 ~ 34.9-3.01 ~ 3.2-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-33 ~ 34.9-3.01 ~ 3.2--3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 40-1 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 40-1 ~ 4---4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 40--4.01 ~ 4.2-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0816 ~ 40--4.01 ~ 4.2--4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-13 ~ 401 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-13 ~ 401 ~ 4---4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-13 ~ 40-4.01 ~ 4.2-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-13 ~ 40-4.01 ~ 4.2--4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 40-1.2 ~ 6--1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 40-1.2 ~ 6---1 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 40-1.2 ~ 6---6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 40--1 ~ 1.19-1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 40--1 ~ 1.19--1 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 40--1 ~ 1.19--6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 40--6.01 ~ 6.2-1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 40--6.01 ~ 6.2--1 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01016 ~ 40--6.01 ~ 6.2--6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-11 ~ 401.2 ~ 6--1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-11 ~ 401.2 ~ 6---1 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-11 ~ 401.2 ~ 6---6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-11 ~ 40-1 ~ 1.19-1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-11 ~ 40-1 ~ 1.19--1 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-11 ~ 40-1 ~ 1.19--6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-11 ~ 40-6.01 ~ 6.2-1.2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-11 ~ 40-6.01 ~ 6.2--1 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-11 ~ 40-6.01 ~ 6.2--6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01316 ~ 40-1.5 ~ 8--1.5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectangularEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01316 ~ 40-1.5 ~ 8---1 ~ 1.49

Cargando…

 

Información básica

Forma Tipo de cabeza Forma interior Regular Retención de chatarra Ninguno
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Ninguno