(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes de guía de perforación-Bujes de bloqueo, tipo de perno de fijación

Bujes de guía de perforación-Bujes de bloqueo, tipo de perno de fijación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Fijación con pernos de bloque
· Material: Equivalente a SKD11

  • BOLT
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBG1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BBG1608-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1-4/0.01]
BBG1608-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-4/0.01]
BBG1608-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-4/0.01]
BBG1608-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1-4/0.01]
BBG1608-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
BBG1810-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BBG1810-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1-6/0.01]
BBG1810-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-6/0.01]
BBG1810-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-6/0.01]
BBG1810-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1-6/0.01]
BBG1810-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]
BBG2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
BBG2513-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1-8/0.01]
BBG2513-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-8/0.01]
BBG2513-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-8/0.01]
BBG2513-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1-8/0.01]
BBG2513-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]
BBG2816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]
BBG2816-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1-10/0.01]
BBG2816-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-10/0.01]
BBG2816-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-10/0.01]
BBG2816-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1-10/0.01]
BBG2816-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]
BBG3520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-13/0.01]
BBG3520-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1.5-13/0.01]
BBG3520-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1.5-13/0.01]
BBG3520-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1.5-13/0.01]
BBG3520-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1.5-13/0.01]
BBG3520-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1.5-13/0.01]
BBG4025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]
BBG4025-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]
BBG4025-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]
BBG4025-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]
BBG4025-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]
BBG4025-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]
BBGD1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
BBGD1608-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
BBGD1608-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
BBGD1608-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
BBGD1608-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
BBGD1608-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
BBGD1810-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
BBGD1810-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
BBGD1810-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
BBGD1810-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
BBGD1810-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
BBGD1810-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
BBGD2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01]
BBGD2513-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01]
BBGD2513-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01]
BBGD2513-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01]
BBGD2513-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01]
BBGD2513-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01]
BBGD2816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01]
BBGD2816-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01]
BBGD2816-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01]
BBGD2816-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01]
BBGD2816-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01]
BBGD2816-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A16816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A168-16.1 ~ 19.91 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A168-20.1 ~ 21.91 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A168-22.1 ~ 24.91 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A168-25.1 ~ 29.91 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A168-30.1 ~ 34.91 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A181016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A1810-16.1 ~ 19.91 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A1810-20.1 ~ 21.91 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A1810-22.1 ~ 24.91 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A1810-25.1 ~ 29.91 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A1810-30.1 ~ 34.91 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A251316 ~ 35-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2513-16.1 ~ 19.91 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2513-20.1 ~ 21.91 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2513-22.1 ~ 24.91 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2513-25.1 ~ 29.91 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2513-30.1 ~ 34.91 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A281616 ~ 35-1 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2816-16.1 ~ 19.91 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2816-20.1 ~ 21.91 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2816-22.1 ~ 24.91 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2816-25.1 ~ 29.91 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2816-30.1 ~ 34.91 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A352016 ~ 35-1.5 ~ 13--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A3520-16.1 ~ 19.91.5 ~ 13--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A3520-20.1 ~ 21.91.5 ~ 13--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A3520-22.1 ~ 24.91.5 ~ 13--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A3520-25.1 ~ 29.91.5 ~ 13--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A3520-30.1 ~ 34.91.5 ~ 13--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A402516 ~ 35-1.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A4025-16.1 ~ 19.91.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A4025-20.1 ~ 21.91.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A4025-22.1 ~ 24.91.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A4025-25.1 ~ 29.91.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A4025-30.1 ~ 34.91.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D16816 ~ 35-1 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D168-16.1 ~ 19.91 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D168-20.1 ~ 21.91 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D168-22.1 ~ 24.91 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D168-25.1 ~ 29.91 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D168-30.1 ~ 34.91 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D181016 ~ 35-1 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D1810-16.1 ~ 19.91 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D1810-20.1 ~ 21.91 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D1810-22.1 ~ 24.91 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D1810-25.1 ~ 29.91 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D1810-30.1 ~ 34.91 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D251316 ~ 35-1 ~ 8-1 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2513-16.1 ~ 19.91 ~ 8-1 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2513-20.1 ~ 21.91 ~ 8-1 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2513-22.1 ~ 24.91 ~ 8-1 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2513-25.1 ~ 29.91 ~ 8-1 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2513-30.1 ~ 34.91 ~ 8-1 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D281616 ~ 35-1 ~ 10-1 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2816-16.1 ~ 19.91 ~ 10-1 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2816-20.1 ~ 21.91 ~ 10-1 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2816-22.1 ~ 24.91 ~ 10-1 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2816-25.1 ~ 29.91 ~ 10-1 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2816-30.1 ~ 34.91 ~ 10-1 ~ 10

Cargando…

 

Información básica

A Bloqueo de pernos Material SKD11 Equivalente