(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes guía para punzones, tipo guía con doble escalonado – Tipo con cabeza –

Bujes guía para punzones, tipo guía  con doble escalonado – Tipo con cabeza –

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo con encabezado
· Forma de la punta: A
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FMHG3-[10,​13,​16]-P[0.8-1.98/0.01]-G2
FMHG3-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-1.98/0.01]-G2
FMHG4-[10,​13,​16]-P[0.8-2.38/0.01]-G[2-2.4/0.01]
FMHG4-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-2.38/0.01]-G[2-2.4/0.01]
FMHG5-[10,​13,​16]-P[0.8-2.88/0.01]-G[2-2.9/0.01]
FMHG5-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-2.88/0.01]-G[2-2.9/0.01]
FMHG6-[10,​13,​16,​20]-P[1-3.88/0.01]-G[3-3.4/0.01]
FMHG6-LC[10-19.9/0.1]-P[1-3.88/0.01]-G[3-3.4/0.01]
FMHG8-[10,​13,​16,​20]-P[1-4.38/0.01]-G[3-4.4/0.01]
FMHG8-LC[10-19.9/0.1]-P[1-4.38/0.01]-G[3-4.4/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D (diámetro del vástago)
(mm)
G (diámetro del segundo paso)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51 equivalente3210 ~ 16-0.8 ~ 1.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51 equivalente32-10 ~ 15.90.8 ~ 1.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51 equivalente42 ~ 2.410 ~ 16-0.8 ~ 2.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51 equivalente42 ~ 2.4-10 ~ 15.90.8 ~ 2.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51 equivalente52 ~ 2.910 ~ 16-0.8 ~ 2.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51 equivalente52 ~ 2.9-10 ~ 15.90.8 ~ 2.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente63 ~ 3.410 ~ 20-1 ~ 3.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente63 ~ 3.4-10 ~ 19.91 ~ 3.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente83 ~ 4.410 ~ 20-1 ~ 4.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente83 ~ 4.4-10 ~ 19.91 ~ 4.38

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Tipo de cabeza Forma de la punta A Diámetro del vástago tolerancia D +0.005/0