(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guía de punzonado Bujes Tipo extralargo - Tipo cabeza

Guía de punzonado Bujes Tipo extralargo - Tipo cabeza

· Forma: tipo con encabezado
· Forma de la punta: A
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLMHG4-[16,​20]-P[0.8-1.5/0.01]-B[2-10/0.1]
SLMHG4-LC[10-20/0.1]-P[0.8-1.5/0.01]-B[2-10/0.1]
SLMHG5-[16,​20,​25]-P[0.8-2/0.01]-B[2-11/0.1]
SLMHG5-LC[10-25/0.1]-P[0.8-2/0.01]-B[2-11/0.1]
SLMHG6-[16,​20,​25]-P[1-2.5/0.01]-B[2-12/0.1]
SLMHG6-LC[10-25/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[2-12/0.1]
SLMHG8-[16,​20,​25]-P[1-3.5/0.01]-B[2-14/0.1]
SLMHG8-LC[10-25/0.1]-P[1-3.5/0.01]-B[2-14/0.1]
SLMHG10-[16,​20,​25]-P[2-5.5/0.01]-B[2-14/0.1]
SLMHG10-LC[10-25/0.1]-P[2-5.5/0.01]-B[2-14/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D (diámetro del vástago)
(mm)
B (longitud de la guía)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51 equivalente42 ~ 1016 ~ 20-0.8 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51 equivalente42 ~ 10-10 ~ 200.8 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51 equivalente52 ~ 1116 ~ 25-0.8 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51 equivalente52 ~ 11-10 ~ 250.8 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente62 ~ 1216 ~ 25-1 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente62 ~ 12-10 ~ 251 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente82 ~ 1416 ~ 25-1 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente82 ~ 14-10 ~ 251 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente102 ~ 1416 ~ 25-2 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente102 ~ 14-10 ~ 252 ~ 5.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Tipo de cabeza Forma de la punta A Diámetro del vástago tolerancia D m5