(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

bujes de eyector piloto

bujes de eyector piloto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: Equivalente a SKD11
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos eyectores piloto, consulte las secciones siguientes:

  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MEG4-10-P[1-2/0.01]
MEG5-10-P[1-3/0.01]
MEG6-10-P[2.5-4/0.01]
MEG8-10-P[3-6/0.01]
MEG10-10-P[5-8/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro de guía)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

104101 ~ 2
1 Pieza(s)

7 Días o más

105101 ~ 3
1 Pieza(s)

7 Días o más

106102.5 ~ 4
1 Pieza(s)

7 Días o más

108103 ~ 6
1 Pieza(s)

7 Días o más

1010105 ~ 8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKD11 Equivalente Tratamiento de superficies Ninguno