(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de piloto Diámetro de punta fija

Punzones de piloto Diámetro de punta fija

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: Consejo R
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STAZ3-[42,​52,​62,​72]-P[1.5,​2,​2.5]
STAZ4-[42,​52,​62,​72]-P[2,​2.5,​3,​3.5]
STAZ5-[42,​52,​62,​72]-P[3,​3.5,​4,​4.5]
STAZ6-[42,​52,​62,​72]-P[4,​4.5,​5,​5.5]
STAZ8-[52,​62,​72,​82]-P[6,​7]
STAZ10-[52,​62,​72,​82]-P[8,​9]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10342 ~ 721.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10442 ~ 722 ~ 3.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10542 ~ 723 ~ 4.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10642 ~ 724 ~ 5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10852 ~ 826 ~ 7
1 Pieza(s)

8 Días o más

101052 ~ 828 ~ 9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Consejo R Material Equivalente a SKD11 (D2)
Tratamiento de superficies Ninguno Placa de montaje Placa de perforación Forma de vástago (parte de montaje) Estándar
Diámetro del vástago tolerancia D m5