(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado, Recubrimiento de TiCN

Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado, Recubrimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: Punta R y cono
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]
HTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
HTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
HTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
HTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
HTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
HTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
HTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
L-HTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-HTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.001]
L-HTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
L-HTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
L-HTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]
L-HTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]
L-HTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]
L-HTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.001]
L-PTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-PTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.001]
L-PTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
L-PTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
L-PTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]
L-PTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]
L-PTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]
L-PTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.001]
L-SPTF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-SPTF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.001]
L-SPTF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
L-SPTF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
L-SPTF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]
L-SPTF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]
L-SPTF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]
L-SPTF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.001]
PTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]
PTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
PTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
PTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
PTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
PTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
PTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
PTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
SPTF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]
SPTF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
SPTF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
SPTF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
SPTF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
SPTF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
SPTF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
SPTF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno1.610 ~ 401 ~ 1.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno2.010 ~ 401 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno2.510 ~ 401.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno310 ~ 402 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno410 ~ 403 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno510 ~ 404 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno610 ~ 405 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno810 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado1.610 ~ 401 ~ 1.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado2.010 ~ 401 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado2.510 ~ 401.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado310 ~ 402 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado410 ~ 403 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado510 ~ 404 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado610 ~ 405 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado810 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado1.610 ~ 401 ~ 1.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado2.010 ~ 401 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado2.510 ~ 401.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado310 ~ 402 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado410 ~ 403 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado510 ~ 404 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado610 ~ 405 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado810 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado1.610 ~ 401 ~ 1.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado2.010 ~ 401 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado2.510 ~ 401.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado310 ~ 402 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado410 ~ 403 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado510 ~ 404 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado610 ~ 405 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado810 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno1.610 ~ 401 ~ 1.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno2.010 ~ 401 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno2.510 ~ 401.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno310 ~ 402 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno410 ~ 403 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno510 ~ 404 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno610 ~ 405 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno810 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Ninguno1.610 ~ 401 ~ 1.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Ninguno2.010 ~ 401 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Ninguno2.510 ~ 401.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Ninguno310 ~ 402 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Ninguno410 ~ 403 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Ninguno510 ~ 404 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Ninguno610 ~ 405 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Ninguno810 ~ 406 ~ 8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Forma de la punta Consejo R y cono Placa de montaje Plato separador
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar