(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de piloto para la fijación a placas de separación Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado

Punzones de piloto para la fijación a placas de separación Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: Punta R y cono
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTFPRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]
HTFPRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]
HTFPRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.01]
HTFPRF3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.01]
HTFPRF4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]
HTFPRF4-[10-40/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
HTFPRF5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]
HTFPRF5-[10-40/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
HTFPRF6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
HTFPRF6-[10-40/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]
HTFPRF8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01]
HTFPRF8-[10-40/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]
L-HTFPRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.001]
L-HTFPRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.001]
L-HTFPRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.001]
L-HTFPRF3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.001]
L-HTFPRF4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
L-HTFPRF4-[10-40/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
L-HTFPRF5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
L-HTFPRF5-[10-40/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
L-HTFPRF6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
L-HTFPRF6-[10-40/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]
L-HTFPRF8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-HTFPRF8-[10-40/0.1]-PC[2.5-4.999/0.001]
L-PTFPRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.001]
L-PTFPRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.001]
L-PTFPRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.001]
L-PTFPRF3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.001]
L-PTFPRF4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
L-PTFPRF4-[10-40/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
L-PTFPRF5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
L-PTFPRF5-[10-40/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
L-PTFPRF6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
L-PTFPRF6-[10-40/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]
L-PTFPRF8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-PTFPRF8-[10-40/0.1]-PC[2.5-4.999/0.001]
L-SPTPF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.001]
L-SPTPF2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.001]
L-SPTPF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.001]
L-SPTPF3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.001]
L-SPTPF4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
L-SPTPF4-[10-40/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
L-SPTPF5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
L-SPTPF5-[10-40/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
L-SPTPF6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
L-SPTPF6-[10-40/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]
L-SPTPF8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SPTPF8-[10-40/0.1]-PC[2.5-4.999/0.001]
PTFPRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]
PTFPRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]
PTFPRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.01]
PTFPRF3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.01]
PTFPRF4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]
PTFPRF4-[10-40/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
PTFPRF5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]
PTFPRF5-[10-40/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
PTFPRF6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
PTFPRF6-[10-40/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]
PTFPRF8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01]
PTFPRF8-[10-40/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno1.610 ~ 401 ~ 1.59-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno2.010 ~ 401 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno2.510 ~ 401.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno310 ~ 402 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno410 ~ 402 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno410 ~ 40-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno510 ~ 402 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno510 ~ 40-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno610 ~ 402.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno610 ~ 40-1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno810 ~ 405 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Ninguno810 ~ 40-2.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado1.610 ~ 401 ~ 1.59-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado2.010 ~ 401 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado2.510 ~ 401.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado310 ~ 402 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado410 ~ 402 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado410 ~ 40-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado510 ~ 402 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado510 ~ 40-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado610 ~ 402.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado610 ~ 40-1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado810 ~ 405 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Lapeado810 ~ 40-2.5 ~ 4.999
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado1.610 ~ 401 ~ 1.59-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado2.010 ~ 401 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado2.510 ~ 401.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado310 ~ 402 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado410 ~ 402 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado410 ~ 40-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado510 ~ 402 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado510 ~ 40-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado610 ~ 402.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado610 ~ 40-1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado810 ~ 405 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Lapeado810 ~ 40-2.5 ~ 4.999
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado1.610 ~ 401 ~ 1.59-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado2.010 ~ 401 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado2.510 ~ 401.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado310 ~ 402 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado410 ~ 402 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado410 ~ 40-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado510 ~ 402 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado510 ~ 40-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado610 ~ 402.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado610 ~ 40-1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado810 ~ 405 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)Lapeado810 ~ 40-2.5 ~ 4.999
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno1.610 ~ 401 ~ 1.59-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno2.010 ~ 401 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno2.510 ~ 401.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno310 ~ 402 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno410 ~ 402 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno410 ~ 40-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno510 ~ 402 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno510 ~ 40-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno610 ~ 402.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno610 ~ 40-1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno810 ~ 405 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Ninguno810 ~ 40-2.5 ~ 4.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Consejo R y cono Placa de montaje Plato separador
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar Diámetro del vástago tolerancia D m5