(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de piloto en forma de fijación a placas de separación

Punzones de piloto en forma de fijación a placas de separación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: Deformación de la punta cónica
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-TPDP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPDP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPDP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPDP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPEP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPEP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPEP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPEP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPDP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.001]-A[5,​10,​15]
TPDP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.001]-W[0.5-2.45/0.001]-A[5,​10,​15]
TPDP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.001]-W[0.7-2.95/0.001]-A[5,​10,​15]
TPDP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.001]-W[1-3.95/0.001]-A[5,​10,​15]
TPEP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPEP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,​10,​15]
TPEP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPEP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,​10,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del vástago tolerancia D Forma de la punta D (diámetro del vástago)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0D2.05 ~ 1512 ~ 320.3 ~ 1.950.3 ~ 1.95
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0D2.55 ~ 1512 ~ 320.5 ~ 2.450.5 ~ 2.45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0D35 ~ 1512 ~ 320.7 ~ 2.950.7 ~ 2.95
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0D45 ~ 1512 ~ 321 ~ 3.951 ~ 3.95
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0E2.05 ~ 1512 ~ 320.3 ~ 1.950.3 ~ 1.95
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0E2.55 ~ 1512 ~ 320.5 ~ 2.450.5 ~ 2.45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0E35 ~ 1512 ~ 320.7 ~ 2.950.7 ~ 2.95
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0E45 ~ 1512 ~ 321 ~ 3.951 ~ 3.95
1 Pieza(s)

8 Días o más

10m5D2.05 ~ 1512 ~ 320.3 ~ 1.950.3 ~ 1.95
1 Pieza(s)

8 Días o más

10m5D2.55 ~ 1512 ~ 320.5 ~ 2.450.5 ~ 2.45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10m5D35 ~ 1512 ~ 320.7 ~ 2.950.7 ~ 2.95
1 Pieza(s)

8 Días o más

10m5D45 ~ 1512 ~ 321 ~ 3.951 ~ 3.95
1 Pieza(s)

8 Días o más

10m5E2.05 ~ 1512 ~ 320.3 ~ 1.950.3 ~ 1.95
1 Pieza(s)

8 Días o más

10m5E2.55 ~ 1512 ~ 320.5 ~ 2.450.5 ~ 2.45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10m5E35 ~ 1512 ~ 320.7 ~ 2.950.7 ~ 2.95
1 Pieza(s)

8 Días o más

10m5E45 ~ 1512 ~ 321 ~ 3.951 ~ 3.95

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Deformación de punta cónica Material Equivalente a SKD11 (D2)
Tratamiento de superficies Ninguno Placa de montaje Plato separador Forma de vástago (parte de montaje) Estándar