(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones Pilotos Rectos Roscados Normal, Recubrimiento TiCN, Recubrimiento DLC

Punzones Pilotos Rectos Roscados Normal, Recubrimiento TiCN, Recubrimiento DLC

· Tipo de vástago: Recto
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno

  • BOLT
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • TiCN
  • DLC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ATTMC8-[42-72/10]-P[6-8/0.01]-A[15-30/5]
ATTMC8-LC[25-71.9/0.1]-P[6-8/0.01]-A[15-30/5]
ATTMC10-[42-72/10]-P[8-10/0.01]-A[15-30/5]
ATTMC10-LC[25-71.9/0.1]-P[8-10/0.01]-A[15-30/5]
ATTMC13-[42-72/10]-P[10-13/0.01]-A[15-30/5]
ATTMC13-LC[25-71.9/0.1]-P[10-13/0.01]-A[15-30/5]
ATTMC16-[42-72/10]-P[13-16/0.01]-A[15-30/5]
ATTMC16-LC[25-71.9/0.1]-P[13-16/0.01]-A[15-30/5]
ATTMC20-[42-72/10]-P[16-20/0.01]-A[20-30/5]
ATTMC20-LC[25-71.9/0.1]-P[16-20/0.01]-A[20-30/5]
ATTMC25-[42-72/10]-P[20-25/0.01]-A[25-30/5]
ATTMC25-LC[25-71.9/0.1]-P[20-25/0.01]-A[25-30/5]
H-PATMC8-[42-72/10]-P[6-8/0.01]-A[15-30/5]
H-PATMC8-LC[25-71.9/0.1]-P[6-8/0.01]-A[15-30/5]
H-PATMC10-[42-72/10]-P[8-10/0.01]-A[15-30/5]
H-PATMC10-LC[25-71.9/0.1]-P[8-10/0.01]-A[15-30/5]
H-PATMC13-[42-72/10]-P[10-13/0.01]-A[15-30/5]
H-PATMC13-LC[25-71.9/0.1]-P[10-13/0.01]-A[15-30/5]
H-PATMC16-[42-72/10]-P[13-16/0.01]-A[15-30/5]
H-PATMC16-LC[25-71.9/0.1]-P[13-16/0.01]-A[15-30/5]
H-PATMC20-[42-72/10]-P[16-20/0.01]-A[20-30/5]
H-PATMC20-LC[25-71.9/0.1]-P[16-20/0.01]-A[20-30/5]
H-PATMC25-[42-72/10]-P[20-25/0.01]-A[25-30/5]
H-PATMC25-LC[25-71.9/0.1]-P[20-25/0.01]-A[25-30/5]
H-PSTMC8-[42-92/10]-P[6-8/0.01]
H-PSTMC8-LC[25-91.9/0.1]-P[6-8/0.01]
H-PSTMC10-[42-92/10]-P[8-10/0.01]
H-PSTMC10-LC[25-91.9/0.1]-P[8-10/0.01]
H-PSTMC13-[42-92/10]-P[10-13/0.01]
H-PSTMC13-LC[25-91.9/0.1]-P[10-13/0.01]
H-PSTMC16-[42-92/10]-P[13-16/0.01]
H-PSTMC16-LC[25-91.9/0.1]-P[13-16/0.01]
H-PSTMC20-[42-92/10]-P[16-20/0.01]
H-PSTMC20-LC[25-91.9/0.1]-P[16-20/0.01]
H-PSTMC25-[42-92/10]-P[20-25/0.01]
H-PSTMC25-LC[25-91.9/0.1]-P[20-25/0.01]
H-PTTMC8-[42-92/10]-P[6-8/0.01]
H-PTTMC8-LC[25-91.9/0.1]-P[6-8/0.01]
H-PTTMC10-[42-92/10]-P[8-10/0.01]
H-PTTMC10-LC[25-91.9/0.1]-P[8-10/0.01]
H-PTTMC13-[42-92/10]-P[10-13/0.01]
H-PTTMC13-LC[25-91.9/0.1]-P[10-13/0.01]
H-PTTMC16-[42-92/10]-P[13-16/0.01]
H-PTTMC16-LC[25-91.9/0.1]-P[13-16/0.01]
H-PTTMC20-[42-92/10]-P[16-20/0.01]
H-PTTMC20-LC[25-91.9/0.1]-P[16-20/0.01]
H-PTTMC25-[42-92/10]-P[20-25/0.01]
H-PTTMC25-LC[25-91.9/0.1]-P[20-25/0.01]
N-PATMC8-[42-72/10]-P[6-8/0.01]-A[15-30/5]
N-PATMC8-LC[25-71.9/0.1]-P[6-8/0.01]-A[15-30/5]
N-PATMC10-[42-72/10]-P[8-10/0.01]-A[15-30/5]
N-PATMC10-LC[25-71.9/0.1]-P[8-10/0.01]-A[15-30/5]
N-PATMC13-[42-72/10]-P[10-13/0.01]-A[15-30/5]
N-PATMC13-LC[25-71.9/0.1]-P[10-13/0.01]-A[15-30/5]
N-PATMC16-[42-72/10]-P[13-16/0.01]-A[15-30/5]
N-PATMC16-LC[25-71.9/0.1]-P[13-16/0.01]-A[15-30/5]
N-PATMC20-[42-72/10]-P[16-20/0.01]-A[20-30/5]
N-PATMC20-LC[25-71.9/0.1]-P[16-20/0.01]-A[20-30/5]
N-PATMC25-[42-72/10]-P[20-25/0.01]-A[25-30/5]
N-PATMC25-LC[25-71.9/0.1]-P[20-25/0.01]-A[25-30/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Tratamiento de superficies No. (diámetro nominal)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaSKD11 EquivalenteNinguno815 ~ 3042 ~ 72-6 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaSKD11 EquivalenteNinguno815 ~ 30-25 ~ 71.96 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaSKD11 EquivalenteNinguno1015 ~ 3042 ~ 72-8 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaSKD11 EquivalenteNinguno1015 ~ 30-25 ~ 71.98 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaSKD11 EquivalenteNinguno1315 ~ 3042 ~ 72-10 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaSKD11 EquivalenteNinguno1315 ~ 30-25 ~ 71.910 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaSKD11 EquivalenteNinguno1615 ~ 3042 ~ 72-13 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaSKD11 EquivalenteNinguno1615 ~ 30-25 ~ 71.913 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaSKD11 EquivalenteNinguno2020 ~ 3042 ~ 72-16 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaSKD11 EquivalenteNinguno2020 ~ 30-25 ~ 71.916 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaSKD11 EquivalenteNinguno2525 ~ 3042 ~ 72-20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaSKD11 EquivalenteNinguno2525 ~ 30-25 ~ 71.920 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadTiCN815 ~ 3042 ~ 72-6 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadTiCN815 ~ 30-25 ~ 71.96 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadTiCN1015 ~ 3042 ~ 72-8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadTiCN1015 ~ 30-25 ~ 71.98 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadTiCN1315 ~ 3042 ~ 72-10 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadTiCN1315 ~ 30-25 ~ 71.910 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadTiCN1615 ~ 3042 ~ 72-13 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadTiCN1615 ~ 30-25 ~ 71.913 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadTiCN2020 ~ 3042 ~ 72-16 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadTiCN2020 ~ 30-25 ~ 71.916 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadTiCN2525 ~ 3042 ~ 72-20 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadTiCN2525 ~ 30-25 ~ 71.920 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo RAcero en polvo de alta velocidadTiCN8-42 ~ 92-6 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo RAcero en polvo de alta velocidadTiCN8--25 ~ 91.96 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo RAcero en polvo de alta velocidadTiCN10-42 ~ 92-8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo RAcero en polvo de alta velocidadTiCN10--25 ~ 91.98 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo RAcero en polvo de alta velocidadTiCN13-42 ~ 92-10 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo RAcero en polvo de alta velocidadTiCN13--25 ~ 91.910 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo RAcero en polvo de alta velocidadTiCN16-42 ~ 92-13 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo RAcero en polvo de alta velocidadTiCN16--25 ~ 91.913 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo RAcero en polvo de alta velocidadTiCN20-42 ~ 92-16 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo RAcero en polvo de alta velocidadTiCN20--25 ~ 91.916 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo RAcero en polvo de alta velocidadTiCN25-42 ~ 92-20 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo RAcero en polvo de alta velocidadTiCN25--25 ~ 91.920 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta cónicaAcero en polvo de alta velocidadTiCN8-42 ~ 92-6 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta cónicaAcero en polvo de alta velocidadTiCN8--25 ~ 91.96 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta cónicaAcero en polvo de alta velocidadTiCN10-42 ~ 92-8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta cónicaAcero en polvo de alta velocidadTiCN10--25 ~ 91.98 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta cónicaAcero en polvo de alta velocidadTiCN13-42 ~ 92-10 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta cónicaAcero en polvo de alta velocidadTiCN13--25 ~ 91.910 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta cónicaAcero en polvo de alta velocidadTiCN16-42 ~ 92-13 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta cónicaAcero en polvo de alta velocidadTiCN16--25 ~ 91.913 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta cónicaAcero en polvo de alta velocidadTiCN20-42 ~ 92-16 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta cónicaAcero en polvo de alta velocidadTiCN20--25 ~ 91.916 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta cónicaAcero en polvo de alta velocidadTiCN25-42 ~ 92-20 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta cónicaAcero en polvo de alta velocidadTiCN25--25 ~ 91.920 ~ 25
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadSin base DLC815 ~ 3042 ~ 72-6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadSin base DLC815 ~ 30-25 ~ 71.96 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadSin base DLC1015 ~ 3042 ~ 72-8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadSin base DLC1015 ~ 30-25 ~ 71.98 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadSin base DLC1315 ~ 3042 ~ 72-10 ~ 13
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadSin base DLC1315 ~ 30-25 ~ 71.910 ~ 13
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadSin base DLC1615 ~ 3042 ~ 72-13 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadSin base DLC1615 ~ 30-25 ~ 71.913 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadSin base DLC2020 ~ 3042 ~ 72-16 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadSin base DLC2020 ~ 30-25 ~ 71.916 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadSin base DLC2525 ~ 3042 ~ 72-20 ~ 25
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaAcero en polvo de alta velocidadSin base DLC2525 ~ 30-25 ~ 71.920 ~ 25

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Recto Placa de montaje Placa de perforación Forma de vástago (parte de montaje) Roscado interno