(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuñas para punzones

Cuñas para punzones

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las cuñas para punzones, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PWB5-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWB7-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWB8-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWB9-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWB11-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWB13-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWB16-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWB19-[1-5/1]
PWB23-[1-5/1]
PWB28-[1-5/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050.5 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

1070.5 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

1080.5 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

1090.5 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10110.5 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10130.5 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10160.5 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10191 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10231 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10281 ~ 5