(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzonadoras Tipo de perno de fijación doble

Punzonadoras Tipo de perno de fijación doble

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los portapunzones (tipo perno de fijación doble), consulte las secciones siguientes:

  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBPHW4020-[25,​30]-D[8,​10]
BBPHW4020-LC[15.6-29.9/0.1]-D[8,​10]
BBPHW5020-[25,​30]-D[10,​13]
BBPHW5020-LC[11.1-29.9/0.1]-D[10,​13]
BBPHW5525-[25,​30]-D[10,​13,​16]
BBPHW5525-LC[13.1-29.9/0.1]-D[10,​13,​16]
BBPHW6030-[25,​30]-D[13,​16,​20]
BBPHW6030-LC[13.1-29.9/0.1]-D[13,​16,​20]
BBPHWA4020-[25,​30]-D[8,​10]
BBPHWA4020-LC[18.6-29.9/0.1]-D[8,​10]
BBPHWA5020-[25,​30]-D[10,​13]
BBPHWA5020-LC[11.1-29.9/0.1]-D[10,​13]
BBPHWA5525-[25,​30]-D[10,​13,​16]
BBPHWA5525-LC[13.1-29.9/0.1]-D[10,​13,​16]
BBPHWA6030-[25,​30]-D[13,​16,​20]
BBPHWA6030-LC[13.1-29.9/0.1]-D[13,​16,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL (dimensión L)
(mm)
V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
Especificación D (diámetro del punzón)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 ~ 304020Para golpe estándar8 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-4020Para golpe estándar8 ~ 1015.6 ~ 29.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 ~ 305020Para golpe estándar10 ~ 13-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-5020Para golpe estándar10 ~ 1311.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 ~ 305525Para golpe estándar10 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-5525Para golpe estándar10 ~ 1613.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 ~ 306030Para golpe estándar13 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-6030Para golpe estándar13 ~ 2013.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 ~ 304020Para golpes pesados8 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-4020Para golpes pesados8 ~ 1018.6 ~ 29.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 ~ 305020Para golpes pesados10 ~ 13-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-5020Para golpes pesados10 ~ 1311.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 ~ 305525Para golpes pesados10 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-5525Para golpes pesados10 ~ 1613.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 ~ 306030Para golpes pesados13 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-6030Para golpes pesados13 ~ 2013.1 ~ 29.9