(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juegos de pines Jector tipo largos

Juegos de pines  Jector tipo largos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Jector: Tipo estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los juegos de pasadores de inyección (tipo largo), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LJ2-[41-81/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ2P-[41-81/10]
LJ3-[41-81/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ3P-[41-81/10]
LJ4-[41.5-101.5/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ4P-[41.5-101.5/10]
LJ5-[41.5-101.5/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ5P-[41.5-101.5/10]
LJ6-[41.5-101.5/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ6P-[41.5-101.5/10]
LJ7-[42-102/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ7P-[42-102/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL (dimensión L)
(mm)
FL (longitud del resorte)
(mm)
D (diámetro de punzón aplicable)
(mm)
Formulario de venta
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1041 ~ 8130 ~ 605Establecer paquete
1 Pieza(s)

7 Días o más

1041 ~ 81-5Solo pin
1 Pieza(s)

7 Días o más

1041 ~ 8130 ~ 606Establecer paquete
1 Pieza(s)

7 Días o más

1041 ~ 81-6Solo pin
1 Pieza(s)

7 Días o más

1041.5 ~ 101.530 ~ 608Establecer paquete
1 Pieza(s)

7 Días o más

1041.5 ~ 101.5-8Solo pin
1 Pieza(s)

7 Días o más

1041.5 ~ 101.530 ~ 6010Establecer paquete
1 Pieza(s)

7 Días o más

1041.5 ~ 101.5-10Solo pin
1 Pieza(s)

7 Días o más

1041.5 ~ 101.530 ~ 6013Establecer paquete
1 Pieza(s)

7 Días o más

1041.5 ~ 101.5-13Solo pin
1 Pieza(s)

7 Días o más

1042 ~ 10230 ~ 6016/20/25Establecer paquete
1 Pieza(s)

7 Días o más

1042 ~ 102-16/20/25Solo pin

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Jector Tipo estándar