(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Jector sin proceso para carga pesada con orificio para pasadores (Números de pieza)

Punzones Jector sin proceso para carga pesada con orificio para pasadores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: Blanco
· Material: equivalente SKH51 (M2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHJB-C10-[60-100/10]
AHJB-C10-LC[50-99.9/0.1]
AHJB-C13-[60-100/10]
AHJB-C13-LC[50-99.9/0.1]
AHJB-C16-[60-100/10]
AHJB-C16-LC[50-99.9/0.1]
AHJB-C20-[60-100/10]
AHJB-C20-LC[50-99.9/0.1]
AHJB-C25-[60-100/10]
AHJB-C25-LC[50-99.9/0.1]
AHJVB-C10-[60-100/10]
AHJVB-C10-LC[50-99.9/0.1]
AHJVB-C13-[60-100/10]
AHJVB-C13-LC[50-99.9/0.1]
AHJVB-C16-[60-100/10]
AHJVB-C16-LC[50-99.9/0.1]
AHJVB-C20-[60-100/10]
AHJVB-C20-LC[50-99.9/0.1]
AHJVB-C25-[60-100/10]
AHJVB-C25-LC[50-99.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Dimensión S
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar1060 ~ 10028-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar10-2850 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar1360 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar13-3650 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar1660 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar16-3650 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar2060 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar20-3650 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar2560 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar25-3650 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado1060 ~ 10028-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado10-2850 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado1360 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado13-3650 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado1660 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado16-3650 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado2060 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado20-3650 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado2560 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado25-3650 ~ 99.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago Blanco Material Equivalente a SKH51 (M2)
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización Diámetro del vástago tolerancia D m5
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 8