(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones sin procesar Jector para cargas pesadas

Punzones sin procesar Jector para cargas pesadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: Blanco
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

  • FLANGE
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-AJB8-[50-100/10]
A-AJB8-LC[40-99.9/0.1]
A-AJB10-[50-100/10]
A-AJB10-LC[40-99.9/0.1]
A-AJB13-[50-100/10]
A-AJB13-LC[40-99.9/0.1]
A-AJB16-[50-100/10]
A-AJB16-LC[40-99.9/0.1]
A-AJB20-[50-100/10]
A-AJB20-LC[40-99.9/0.1]
A-AJB25-[50-100/10]
A-AJB25-LC[40-99.9/0.1]
A-AJVB8-[50-100/10]
A-AJVB8-LC[40-99.9/0.1]
A-AJVB10-[50-100/10]
A-AJVB10-LC[40-99.9/0.1]
A-AJVB13-[50-100/10]
A-AJVB13-LC[40-99.9/0.1]
A-AJVB16-[50-100/10]
A-AJVB16-LC[40-99.9/0.1]
A-AJVB20-[50-100/10]
A-AJVB20-LC[40-99.9/0.1]
A-AJVB25-[50-100/10]
A-AJVB25-LC[40-99.9/0.1]
A-LFAJB8-[70-130/10]
A-LFAJB8-LC[50-129.9/0.1]
A-LFAJB10-[70-130/10]
A-LFAJB10-LC[50-129.9/0.1]
A-LFAJB13-[70-130/10]
A-LFAJB13-LC[50-129.9/0.1]
A-LFAJB16-[80-130/10]
A-LFAJB16-LC[50-129.9/0.1]
A-LFAJB20-[80-130/10]
A-LFAJB20-LC[50-129.9/0.1]
A-LFAJB25-[80-130/10]
A-LFAJB25-LC[50-129.9/0.1]
A-LFAJVB8-[70-100/10]
A-LFAJVB8-LC[50-99.9/0.1]
A-LFAJVB10-[70-100/10]
A-LFAJVB10-LC[50-99.9/0.1]
A-LFAJVB13-[70-100/10]
A-LFAJVB13-LC[50-99.9/0.1]
A-LFAJVB16-[80-100/10]
A-LFAJVB16-LC[50-99.9/0.1]
A-LFAJVB20-[80-100/10]
A-LFAJVB20-LC[50-99.9/0.1]
A-LFAJVB25-[80-100/10]
A-LFAJVB25-LC[50-99.9/0.1]
AJB8-[50-130/10]
AJB8-LC[40-99.9/0.1]
AJB10-[50-130/10]
AJB10-LC[40-99.9/0.1]
AJB13-[50-130/10]
AJB13-LC[40-99.9/0.1]
AJB16-[50-130/10]
AJB16-LC[40-99.9/0.1]
AJB20-[50-130/10]
AJB20-LC[40-99.9/0.1]
AJB25-[50-130/10]
AJB25-LC[40-99.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Dimensión S
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar+0.005/0850 ~ 10028-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar+0.005/08-2840 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar+0.005/01050 ~ 10028-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar+0.005/010-2840 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar+0.005/01350 ~ 10036-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar+0.005/013-3640 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar+0.005/01650 ~ 10036-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar+0.005/016-3640 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar+0.005/02050 ~ 10036-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar+0.005/020-3640 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar+0.005/02550 ~ 10036-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar+0.005/025-3640 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/0850 ~ 10028-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/08-2840 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/01050 ~ 10028-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/010-2840 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/01350 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/013-3640 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/01650 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/016-3640 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/02050 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/020-3640 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/02550 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/025-3640 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar+0.005/0870 ~ 13040-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar+0.005/08-4050 ~ 129.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar+0.005/01070 ~ 13040-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar+0.005/010-4050 ~ 129.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar+0.005/01370 ~ 13040-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar+0.005/013-4050 ~ 129.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar+0.005/01680 ~ 13050-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar+0.005/016-5050 ~ 129.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar+0.005/02080 ~ 13050-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar+0.005/020-5050 ~ 129.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar+0.005/02580 ~ 13050-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándar+0.005/025-5050 ~ 129.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/0870 ~ 10040-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/08-4050 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/01070 ~ 10040-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/010-4050 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/01370 ~ 10040-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/013-4050 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/01680 ~ 10050-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/016-5050 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/02080 ~ 10050-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/020-5050 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/02580 ~ 10050-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte y pasador reforzado+0.005/025-5050 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarm5850 ~ 13028-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarm58-2840 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarm51050 ~ 13028-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarm510-2840 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarm51350 ~ 13036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarm513-3640 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarm51650 ~ 13036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarm516-3640 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarm52050 ~ 13036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarm520-3640 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarm52550 ~ 13036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarm525-3640 ~ 99.9

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago Blanco Material Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 8