(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones cónicos roscados

Punzones cónicos roscados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Blanco
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Especificación: Toque tipo estándar

  • BOLT
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-MPB5-[40-80/10]
A-MPB5-LC[20-79.9/0.1]
A-MPB6-[40-80/10]
A-MPB6-LC[20-79.9/0.1]
A-MPB8-[40-100/10]
A-MPB8-LC[20-99.9/0.1]
A-MPB10-[40-100/10]
A-MPB10-LC[20-99.9/0.1]
A-MPB13-[40-100/10]
A-MPB13-LC[20-99.9/0.1]
A-MPB16-[40-100/10]
A-MPB16-LC[20-99.9/0.1]
A-MPB20-[40-100/10]
A-MPB20-LC[20-99.9/0.1]
A-MPB25-[40-100/10]
A-MPB25-LC[20-99.9/0.1]
A-MPHB5-[40-80/10]
A-MPHB5-LC[20-79.9/0.1]
A-MPHB6-[40-80/10]
A-MPHB6-LC[20-79.9/0.1]
A-MPHB8-[40-100/10]
A-MPHB8-LC[20-99.9/0.1]
A-MPHB10-[40-100/10]
A-MPHB10-LC[20-99.9/0.1]
A-MPHB13-[40-100/10]
A-MPHB13-LC[20-99.9/0.1]
A-MPHB16-[40-100/10]
A-MPHB16-LC[20-99.9/0.1]
A-MPHB20-[40-100/10]
A-MPHB20-LC[20-99.9/0.1]
A-MPHB25-[40-100/10]
A-MPHB25-LC[20-99.9/0.1]
MPB5-[40-80/10]
MPB5-LC[20-79.9/0.1]
MPB6-[40-80/10]
MPB6-LC[20-79.9/0.1]
MPB8-[40-100/10]
MPB8-LC[20-99.9/0.1]
MPB10-[40-100/10]
MPB10-LC[20-99.9/0.1]
MPB13-[40-100/10]
MPB13-LC[20-99.9/0.1]
MPB16-[40-100/10]
MPB16-LC[20-99.9/0.1]
MPB20-[40-100/10]
MPB20-LC[20-99.9/0.1]
MPB25-[40-100/10]
MPB25-LC[20-99.9/0.1]
MPHB5-[40-80/10]
MPHB5-LC[20-79.9/0.1]
MPHB6-[40-80/10]
MPHB6-LC[20-79.9/0.1]
MPHB8-[40-100/10]
MPHB8-LC[20-99.9/0.1]
MPHB10-[40-100/10]
MPHB10-LC[20-99.9/0.1]
MPHB13-[40-100/10]
MPHB13-LC[20-99.9/0.1]
MPHB16-[40-100/10]
MPHB16-LC[20-99.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/0540 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/05-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/0640 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/06-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/0840 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/08-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/01040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/010-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/01340 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/013-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/01640 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/016-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/02040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/020-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/02540 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)+0.005/025-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0540 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/05-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0640 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/06-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0840 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/08-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/01040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/010-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/01340 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/013-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/01640 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/016-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/020-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02540 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/025-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m5540 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m55-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m5640 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m56-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m5840 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m58-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m51040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m510-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m51340 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m513-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m51640 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m516-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m52040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m520-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m52540 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)m525-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m5540 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m55-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m5640 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m56-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m5840 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m58-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m51040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m510-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m51340 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m513-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m51640 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m516-20 ~ 99.9

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago Blanco Jector Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Roscado interno Especificación Toque tipo estándar