(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones sin procesar para cargas pesadas

Punzones sin procesar para cargas pesadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: Blanco
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-AHB5-[50-80/10]
A-AHB5-LC[20-79.9/0.1]
A-AHB6-[50-80/10]
A-AHB6-LC[20-79.9/0.1]
A-AHB8-[50-100/10]
A-AHB8-LC[20-99.9/0.1]
A-AHB10-[50-100/10]
A-AHB10-LC[20-99.9/0.1]
A-AHB13-[50-100/10]
A-AHB13-LC[20-99.9/0.1]
A-AHB16-[50-100/10]
A-AHB16-LC[20-99.9/0.1]
A-AHB20-[50-100/10]
A-AHB20-LC[20-99.9/0.1]
A-AHB25-[50-100/10]
A-AHB25-LC[20-99.9/0.1]
A-APB5-[50-80/10]
A-APB5-LC[20-79.9/0.1]
A-APB6-[50-80/10]
A-APB6-LC[20-79.9/0.1]
A-APB8-[50-100/10]
A-APB8-LC[20-99.9/0.1]
A-APB10-[50-100/10]
A-APB10-LC[20-99.9/0.1]
A-APB13-[50-100/10]
A-APB13-LC[20-99.9/0.1]
A-APB16-[50-100/10]
A-APB16-LC[20-99.9/0.1]
A-APB20-[50-100/10]
A-APB20-LC[20-99.9/0.1]
A-APB25-[50-100/10]
A-APB25-LC[20-99.9/0.1]
AHB5-[50-80/10]
AHB5-LC[20-79.9/0.1]
AHB6-[50-80/10]
AHB6-LC[20-79.9/0.1]
AHB8-[50-100/10]
AHB8-LC[20-99.9/0.1]
AHB10-[50-100/10]
AHB10-LC[20-99.9/0.1]
AHB13-[50-100/10]
AHB13-LC[20-99.9/0.1]
AHB16-[50-100/10]
AHB16-LC[20-99.9/0.1]
AHB20-[50-100/10]
AHB20-LC[20-99.9/0.1]
AHB25-[50-100/10]
AHB25-LC[20-99.9/0.1]
APB5-[50-80/10]
APB5-LC[50-79.9/0.1]
APB6-[50-80/10]
APB6-LC[50-79.9/0.1]
APB8-[50-100/10]
APB8-LC[50-99.9/0.1]
APB10-[50-100/10]
APB10-LC[50-99.9/0.1]
APB13-[50-100/10]
APB13-LC[50-99.9/0.1]
APB16-[50-100/10]
APB16-LC[50-99.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0550 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/05-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0650 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/06-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0850 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/08-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/01050 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/010-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/01350 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/013-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/01650 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/016-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02050 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/020-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02550 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/025-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/0550 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/05-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/0650 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/06-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/0850 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/08-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/01050 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/010-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/01350 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/013-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/01650 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/016-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/02050 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/020-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/02550 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/025-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m5550 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m55-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m5650 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m56-20 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m5850 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m58-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m51050 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m510-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m51350 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m513-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m51650 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m516-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m52050 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m520-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m52550 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m525-20 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m5550 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m55-50 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m5650 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m56-50 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m5850 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m58-50 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m51050 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m510-50 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m51350 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m513-50 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m51650 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m516-50 ~ 99.9

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago Blanco Jector Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 8