(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones sin procesar Jector

Punzones sin procesar Jector

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Blanco
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
· Especificación: Tipo pasador de gran diámetro

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-LFSJB5-[50-80/10]
A-LFSJB5-LC[40-79.9/0.1]
A-LFSJB5-LCT[40-79.9/0.1]
A-LFSJB5-LMT[40-79.9/0.1]
A-LFSJB6-[50-80/10]
A-LFSJB6-LC[40-79.9/0.1]
A-LFSJB6-LCT[40-79.9/0.1]
A-LFSJB6-LMT[40-79.9/0.1]
A-LFSJB8-[60-100/10]
A-LFSJB8-LC[40-99.9/0.1]
A-LFSJB8-LCT[40-99.9/0.1]
A-LFSJB8-LMT[40-99.9/0.1]
A-LFSJB10-[60-100/10]
A-LFSJB10-LC[40-99.9/0.1]
A-LFSJB10-LCT[40-99.9/0.1]
A-LFSJB10-LMT[40-99.9/0.1]
A-LFSJB13-[60-100/10]
A-LFSJB13-LC[40-99.9/0.1]
A-LFSJB13-LCT[40-99.9/0.1]
A-LFSJB13-LMT[40-99.9/0.1]
A-LFSJB16-[70-100/10]
A-LFSJB16-LC[40-99.9/0.1]
A-LFSJB16-LCT[40-99.9/0.1]
A-LFSJB16-LMT[40-99.9/0.1]
A-LFSJB20-[70-100/10]
A-LFSJB20-LC[40-99.9/0.1]
A-LFSJB20-LCT[40-99.9/0.1]
A-LFSJB20-LMT[40-99.9/0.1]
A-LFSJB25-[70-100/10]
A-LFSJB25-LC[40-99.9/0.1]
A-LFSJB25-LCT[40-99.9/0.1]
A-LFSJB25-LMT[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB8-[60-100/10]
A-LFSJVB8-LC[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB8-LCT[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB8-LMT[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB10-[60-100/10]
A-LFSJVB10-LC[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB10-LCT[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB10-LMT[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB13-[60-100/10]
A-LFSJVB13-LC[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB13-LCT[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB13-LMT[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB16-[70-100/10]
A-LFSJVB16-LC[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB16-LCT[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB16-LMT[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB20-[70-100/10]
A-LFSJVB20-LC[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB20-LCT[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB20-LMT[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB25-[70-100/10]
A-LFSJVB25-LC[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB25-LCT[40-99.9/0.1]
A-LFSJVB25-LMT[40-99.9/0.1]
A-PJB4-[40-80/10]
A-PJB4-LC[30-79.9/0.1]
A-PJB4-LCT[30-99.9/0.1]
A-PJB4-LMT[30-79.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Material Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Especificación Dimensión S
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0550 ~ 80-32-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05--3240 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05--32-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05--32-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0650 ~ 80-32-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/06--3240 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/06--32-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/06--32-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0860 ~ 100-40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08--4040 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08--40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08--40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01060 ~ 100-40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010--4040 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010--40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010--40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01360 ~ 100-40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013--4040 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013--40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013--40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01670 ~ 100-50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/016--5040 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/016--50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/016--50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/02070 ~ 100-50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/020--5040 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/020--50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/020--50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/02570 ~ 100-50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/025--5040 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/025--50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/025--50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0860 ~ 100-40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08--4040 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08--40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/08--40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01060 ~ 100-40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010--4040 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010--40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/010--40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01360 ~ 100-40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013--4040 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013--40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/013--40-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/01670 ~ 100-50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/016--5040 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/016--50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/016--50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/02070 ~ 100-50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/020--5040 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/020--50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/020--50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/02570 ~ 100-50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/025--5040 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/025--50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo de resorte reforzadoEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/025--50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0440 ~ 80-13-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/04--1330 ~ 79.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/04--13-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/04--13-

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago Blanco Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5