(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Minipunzones rectos

Minipunzones rectos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Recto
· Material: equivalente SKH51 (M2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

  • FLANGE
  • SKH51

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SH1.0-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.0-LC[25-50/0.1]
SH1.1-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.1-LC[25-50/0.1]
SH1.2-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.2-LC[25-50/0.1]
SH1.3-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.3-LC[25-50/0.1]
SH1.4-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.4-LC[25-50/0.1]
SH1.5-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.5-LC[25-50/0.1]
SH1.6-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.6-LC[25-50/0.1]
SH1.7-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.7-LC[25-50/0.1]
SH1.8-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.8-LC[25-50/0.1]
SH1.9-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.9-LC[25-50/0.1]
SH2.0-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.0-LC[25-50/0.1]
SH2.1-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.1-LC[25-50/0.1]
SH2.2-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.2-LC[25-50/0.1]
SH2.3-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.3-LC[25-50/0.1]
SH2.4-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.4-LC[25-50/0.1]
SH2.5-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.5-LC[25-50/0.1]
SH2.6-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.6-LC[25-50/0.1]
SH2.7-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.7-LC[25-50/0.1]
SH2.8-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.8-LC[25-50/0.1]
SH2.9-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.9-LC[25-50/0.1]
SH3.0-[25,​30,​35,​40,​50]
SH3.0-LC[25-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.025 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.0-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.125 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.1-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.225 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.2-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.325 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.3-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.425 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.4-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.525 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.5-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.625 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.6-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.725 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.7-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.825 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.8-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.925 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.9-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.025 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.0-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.125 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.1-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.225 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.2-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.325 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.3-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.425 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.4-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.525 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.5-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.625 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.6-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.725 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.7-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.825 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.8-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.925 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.9-25 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

103.025 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

103.0-25 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago Recto Jector Ninguno
Material Equivalente a SKH51 (M2) Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Estándar
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5