(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini punzones de pluma

Mini punzones de pluma

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo
· Material: Equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los minipunzones (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKH51

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHCL1.6-[25,​30,​35,​40,​50]-P[0.3-1.59/0.01]
SHCL1.6-LC[25-50/0.1]-P[0.3-1.59/0.01]
SHCL2.0-[25,​30,​35,​40,​50]-P[0.5-1.99/0.01]
SHCL2.0-[25,​30,​35,​40,​50]-PC[0.3-0.5/0.01]
SHCL2.0-LC[25-50/0.1]-P[0.5-1.99/0.01]
SHCL2.0-LC[25-50/0.1]-PC[0.3-0.5/0.01]
SHCL2.5-[25,​30,​35,​40,​50]-P[1-2.49/0.01]
SHCL2.5-[25,​30,​35,​40,​50]-PC[0.5-1/0.01]
SHCL2.5-LC[25-50/0.1]-P[1-2.49/0.01]
SHCL2.5-LC[25-50/0.1]-PC[0.5-1/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.60.3 ~ 1.5925 ~ 50--
1 Pieza(s)

7 Días o más

101.60.3 ~ 1.59-25 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.00.5 ~ 1.9925 ~ 50--
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.0-25 ~ 50-0.3 ~ 0.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.00.5 ~ 1.99-25 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.0--25 ~ 500.3 ~ 0.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.51 ~ 2.4925 ~ 50--
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.5-25 ~ 50-0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.51 ~ 2.49-25 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

102.5--25 ~ 500.5 ~ 1

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Forma de la punta Redondo Material Equivalente a SKH51 (M2) Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar Diámetro del vástago tolerancia D m5 T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 3