(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones sin Procesar (Números de pieza)

Punzones sin Procesar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPCPD8-[35-60/0.1]-P[4.8-7.99/0.01]-V[1.5-4.29/0.01]-B[4-19/0.1]-S[3-10/0.1]-G[2-4.6/0.2]
SPCPD10-[35-60/0.1]-P[4.8-9.99/0.01]-V[1.5-5.3/0.01]-B[4-19/0.1]-S[3-10/0.1]-G[2-5.8/0.2]
SPCPD13-[35-60/0.1]-P[5.8-12.99/0.01]-V[1.5-7/0.01]-B[4-19/0.1]-S[3-10/0.1]-G[2-7.5/0.5]
SPCPD16-[35-60/0.1]-P[9.8-15.99/0.01]-V[2.5-9/0.01]-B[4-25/0.1]-S[3-10/0.1]-G[3-9.5/0.5]
SPCPD20-[35-60/0.1]-P[12.8-19.99/0.01]-V[3.5-11/0.01]-B[4-25/0.1]-S[3-12/0.1]-G[4-11.5/0.5]
SPCPD25-[40-60/0.1]-P[17.8-24.99/0.01]-V[5-14/0.01]-B[4-25/0.1]-S[3-12/0.1]-G[5.5-14.5/0.5]
SPCPD32-[40-60/0.1]-P[19.8-31.99/0.01]-V[7.5-18.5/0.01]-B[4-25/0.1]-S[3-15/0.1]-G[8-19/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
G (diámetro del orificio del lado de la cabeza)
(mm)
S (longitud del orificio lateral de la punta)
(mm)
V (diámetro del orificio lateral de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084.8 ~ 7.9935 ~ 604 ~ 192 ~ 4.63 ~ 101.5 ~ 4.29
1 Pieza(s)

12 Días o más

10104.8 ~ 9.9935 ~ 604 ~ 192 ~ 5.83 ~ 101.5 ~ 5.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10135.8 ~ 12.9935 ~ 604 ~ 192 ~ 7.53 ~ 101.5 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10169.8 ~ 15.9935 ~ 604 ~ 253 ~ 9.53 ~ 102.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

102012.8 ~ 19.9935 ~ 604 ~ 254 ~ 11.53 ~ 123.5 ~ 11
1 Pieza(s)

12 Días o más

102517.8 ~ 24.9940 ~ 604 ~ 255.5 ~ 14.53 ~ 125 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

103219.8 ~ 31.9940 ~ 604 ~ 258 ~ 193 ~ 157.5 ~ 18.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Material SKD11 Equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Estándar
Diámetro del vástago tolerancia D m5 T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5