(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones rectos para carga pesada

Punzones rectos para carga pesada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.01]
AHC4-LC[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
AHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.01]
AHC5-LC[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
AHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.01]
AHC6-LC[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
AHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01]
AHC8-LC[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
AHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.01]
AHC10-LC[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
AHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.01]
AHC13-LC[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
AHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.01]
AHC16-LC[20-120/0.1]-P[13-16/0.01]
AHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.01]
AHC20-LC[20-120/0.1]-P[16-20/0.01]
AHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.01]
AHC25-LC[20-120/0.1]-P[20-25/0.01]
APHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.01]
APHC4-LC[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
APHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.01]
APHC5-LC[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
APHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.01]
APHC6-LC[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
APHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01]
APHC8-LC[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
APHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.01]
APHC10-LC[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
APHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.01]
APHC13-LC[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
APHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.01]
APHC16-LC[20-120/0.1]-P[13-16/0.01]
APHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.01]
APHC20-LC[20-120/0.1]-P[16-20/0.01]
APHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.01]
APHC25-LC[20-120/0.1]-P[20-25/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial No. (diámetro nominal)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente43 ~ 440 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente43 ~ 4-20 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente54 ~ 540 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente54 ~ 5-20 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente65 ~ 640 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente65 ~ 6-20 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente86 ~ 840 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente86 ~ 8-20 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente108 ~ 1040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente108 ~ 10-20 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente1310 ~ 1340 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente1310 ~ 13-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente1613 ~ 1640 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente1613 ~ 16-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente2016 ~ 2040 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente2016 ~ 20-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente2520 ~ 2540 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalente2520 ~ 25-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad43 ~ 440 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad43 ~ 4-20 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad54 ~ 540 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad54 ~ 5-20 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad65 ~ 640 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad65 ~ 6-20 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad86 ~ 840 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad86 ~ 8-20 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad108 ~ 1040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad108 ~ 10-20 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad1310 ~ 1340 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad1310 ~ 13-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad1613 ~ 1640 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad1613 ~ 16-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad2016 ~ 2040 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad2016 ~ 20-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad2520 ~ 2540 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad2520 ~ 25-20 ~ 120

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago Recto Jector Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 8