(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones con ranuras de llave con revestimiento TiCN

Punzones con ranuras de llave con revestimiento TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave

  • KEY
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AH-PKAL3-[50-80/10]-P[1-2.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL3-LC[32-79.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL3-LCT[32-79.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL4-[50-80/10]-P[1-3.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL4-LC[32-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL4-LCT[32-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL5-[50-80/10]-P[2-4.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL5-[50-80/10]-PC[1-1.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL5-LC[32-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL5-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL5-LCT[32-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL5-LCT[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL6-[50-80/10]-P[2-5.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL6-[50-80/10]-PC[1-1.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL6-LC[32-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL6-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL6-LCT[32-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL6-LCT[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL8-LC[32-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL8-LC[32-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL8-LCT[32-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL8-LCT[32-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL10-LC[32-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL10-LC[32-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL10-LCT[32-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL10-LCT[32-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL13-LC[32-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL13-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL13-LCT[32-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL13-LCT[32-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL16-LC[32-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL16-LC[32-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL16-LCT[32-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAL16-LCT[32-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]-T[5.1-100/0.1]
AH-PKAS3-[40-80/10]-P[1-2.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS3-LC[32-79.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS3-LCT[32-79.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS4-[40-80/10]-P[1-3.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS4-LC[32-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS4-LCT[32-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS5-[40-80/10]-P[2-4.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS5-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS5-LC[32-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS5-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS5-LCT[32-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS5-LCT[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS6-[40-80/10]-P[2-5.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS6-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS6-LC[32-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS6-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS6-LCT[32-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
AH-PKAS6-LCT[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-T[5.1-80/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
T (posición de ranura clave)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L31 ~ 2.9950 ~ 80----5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L31 ~ 2.99-32 ~ 79.9---5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L31 ~ 2.99--32 ~ 79.9--5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L41 ~ 3.9950 ~ 80----5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L41 ~ 3.99-32 ~ 79.9---5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L41 ~ 3.99--32 ~ 79.9--5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L52 ~ 4.9950 ~ 80----5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L5-50 ~ 80--1 ~ 1.99-5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L52 ~ 4.99-32 ~ 79.9---5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L5--32 ~ 79.9-1 ~ 1.99-5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L52 ~ 4.99--32 ~ 79.9--5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L5---32 ~ 79.91 ~ 1.99-5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L62 ~ 5.9950 ~ 80----5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L6-50 ~ 80--1 ~ 1.99-5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L62 ~ 5.99-32 ~ 79.9---5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L6--32 ~ 79.9-1 ~ 1.99-5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L62 ~ 5.99--32 ~ 79.9--5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L6---32 ~ 79.91 ~ 1.99-5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L83 ~ 7.9950 ~ 100----5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L8-50 ~ 100--1.5 ~ 2.99-5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L83 ~ 7.99-32 ~ 99.9---5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L8--32 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99-5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L83 ~ 7.99--32 ~ 99.9--5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L8---32 ~ 99.91.5 ~ 2.99-5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L103 ~ 9.9950 ~ 100----5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L10-50 ~ 100--1.5 ~ 2.99-5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L103 ~ 9.99-32 ~ 99.9---5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L10--32 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99-5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L103 ~ 9.99--32 ~ 99.9--5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L10---32 ~ 99.91.5 ~ 2.99-5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L136 ~ 12.9950 ~ 100----5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L13-50 ~ 100--3 ~ 5.99-5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L136 ~ 12.99-32 ~ 99.9---5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L13--32 ~ 99.9-3 ~ 5.99-5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L136 ~ 12.99--32 ~ 99.9--5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L13---32 ~ 99.93 ~ 5.99-5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L1610 ~ 15.9960 ~ 100----5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L16-60 ~ 100--5 ~ 9.99-5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L1610 ~ 15.99-32 ~ 99.9---5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L16--32 ~ 99.9-5 ~ 9.99-5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L1610 ~ 15.99--32 ~ 99.9--5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0L16---32 ~ 99.95 ~ 9.99-5.1 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S31 ~ 2.9940 ~ 80----5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S31 ~ 2.99-32 ~ 79.9---5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S31 ~ 2.99--32 ~ 79.9--5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S41 ~ 3.9940 ~ 80----5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S41 ~ 3.99-32 ~ 79.9---5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S41 ~ 3.99--32 ~ 79.9--5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S52 ~ 4.9940 ~ 80----5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S5-40 ~ 80--1 ~ 1.99-5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S52 ~ 4.99-32 ~ 79.9---5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S5--32 ~ 79.9-1 ~ 1.99-5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S52 ~ 4.99--32 ~ 79.9--5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S5---32 ~ 79.91 ~ 1.99-5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S62 ~ 5.9940 ~ 80----5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S6-40 ~ 80--1 ~ 1.99-5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S62 ~ 5.99-32 ~ 79.9---5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S6--32 ~ 79.9-1 ~ 1.99-5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S62 ~ 5.99--32 ~ 79.9--5.1 ~ 80--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0S6---32 ~ 79.91 ~ 1.99-5.1 ~ 80--

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Tratamiento de superficies TiCN Forma de vástago (parte de montaje) Con ranura de tecla