(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Especificación: Toque tipo estándar

  • BOLT
  • SKD11
  • POWDER HSS
  • HW
  • WPC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHW-MPHAL5-[50-80/10]-P[2-4.99/0.01]
AHW-MPHAL5-[50-80/10]-PC[1-1.99/0.01]
AHW-MPHAL5-LC[27-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AHW-MPHAL5-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AHW-MPHAL6-[50-80/10]-P[2-5.99/0.01]
AHW-MPHAL6-[50-80/10]-PC[1-1.99/0.01]
AHW-MPHAL6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AHW-MPHAL6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AHW-MPHAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01]
AHW-MPHAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
AHW-MPHAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AHW-MPHAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AHW-MPHAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01]
AHW-MPHAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
AHW-MPHAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AHW-MPHAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AHW-MPHAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01]
AHW-MPHAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
AHW-MPHAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AHW-MPHAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
AHW-MPHAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01]
AHW-MPHAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
AHW-MPHAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AHW-MPHAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
AHW-MPHAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01]
AHW-MPHAL20-[60-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
AHW-MPHAL20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AHW-MPHAL20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
AHW-MPHAL25-[60-100/10]-P[18-24.99/0.01]
AHW-MPHAL25-[60-100/10]-PC[9-17.99/0.01]
AHW-MPHAL25-LC[27-99.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
AHW-MPHAL25-LC[27-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
AHW-MPHAS5-[40-80/10]-P[2-4.99/0.01]
AHW-MPHAS5-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]
AHW-MPHAS5-LC[27-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AHW-MPHAS5-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AHW-MPHAS6-[40-80/10]-P[2-5.99/0.01]
AHW-MPHAS6-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]
AHW-MPHAS6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AHW-MPHAS6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AHW-MPHAS8-[40-100/10]-P[3-7.99/0.01]
AHW-MPHAS8-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
AHW-MPHAS8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AHW-MPHAS8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AHW-MPHAS10-[40-100/10]-P[3-9.99/0.01]
AHW-MPHAS10-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
AHW-MPHAS10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AHW-MPHAS10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AHW-MPHAS13-[40-100/10]-P[6-12.99/0.01]
AHW-MPHAS13-[40-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
AHW-MPHAS13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AHW-MPHAS13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
AHW-MPHAS16-[40-100/10]-P[10-15.99/0.01]
AHW-MPHAS16-[40-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
AHW-MPHAS16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AHW-MPHAS16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
AHW-MPHAS20-[40-100/10]-P[13-19.99/0.01]
AHW-MPHAS20-[40-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
AHW-MPHAS20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AHW-MPHAS20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Tratamiento de superficies Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L52 ~ 4.9950 ~ 80-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L5-50 ~ 80-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L52 ~ 4.99-27 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L5--27 ~ 79.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L62 ~ 5.9950 ~ 80-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L6-50 ~ 80-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L62 ~ 5.99-27 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L6--27 ~ 79.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L83 ~ 7.9950 ~ 100-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L8-50 ~ 100-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L83 ~ 7.99-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L8--27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L103 ~ 9.9950 ~ 100-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L10-50 ~ 100-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L103 ~ 9.99-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L10--27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L136 ~ 12.9950 ~ 100-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L13-50 ~ 100-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L136 ~ 12.99-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L13--27 ~ 99.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L1610 ~ 15.9960 ~ 100-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L16-60 ~ 100-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L1610 ~ 15.99-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L16--27 ~ 99.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L2013 ~ 19.9960 ~ 100-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L20-60 ~ 100-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L2013 ~ 19.99-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L20--27 ~ 99.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L2518 ~ 24.9960 ~ 100-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L25-60 ~ 100-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L2518 ~ 24.99-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0L25--27 ~ 99.99 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S52 ~ 4.9940 ~ 80-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S5-40 ~ 80-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S52 ~ 4.99-27 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S5--27 ~ 79.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S62 ~ 5.9940 ~ 80-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S6-40 ~ 80-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S62 ~ 5.99-27 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S6--27 ~ 79.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S83 ~ 7.9940 ~ 100-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S8-40 ~ 100-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S83 ~ 7.99-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S8--27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S103 ~ 9.9940 ~ 100-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S10-40 ~ 100-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S103 ~ 9.99-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S10--27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S136 ~ 12.9940 ~ 100-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S13-40 ~ 100-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S136 ~ 12.99-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S13--27 ~ 99.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S1610 ~ 15.9940 ~ 100-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S16-40 ~ 100-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S1610 ~ 15.99-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S16--27 ~ 99.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S2013 ~ 19.9940 ~ 100-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S20-40 ~ 100-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S2013 ~ 19.99-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidadRecubrimiento HW+0.005/0S20--27 ~ 99.96.5 ~ 12.99---

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Roscado interno Especificación Toque tipo estándar