(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector normales- tipo pin de resorte reforzados

Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector normales- tipo pin de resorte reforzados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: equivalente SKH51 (M2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKH51

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHJAL-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
AHJAL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
AHJAL-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01]
AHJAL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AHJAL-C16-[70-130/10]-P[10-15.99/0.01]
AHJAL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AHJAL-C20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01]
AHJAL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AHJAL-C25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01]
AHJAL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
AHJAS-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
AHJAS-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
AHJAS-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01]
AHJAS-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AHJAS-C16-[60-130/10]-P[10-15.99/0.01]
AHJAS-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AHJAS-C20-[60-130/10]-P[13-19.99/0.01]
AHJAS-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AHJAS-C25-[60-130/10]-P[18-24.99/0.01]
AHJAS-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
AHJDL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AHJDL-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AHJDL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AHJDL-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AHJDL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AHJDL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AHJDL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AHJDL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AHJDL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AHJDL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AHJDS-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AHJDS-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AHJDS-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AHJDS-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AHJDS-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AHJDS-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AHJDS-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AHJDS-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AHJDS-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AHJDS-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AHJEL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AHJEL-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AHJEL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AHJEL-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AHJEL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AHJEL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AHJEL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AHJEL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AHJEL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AHJEL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AHJES-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AHJES-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AHJES-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AHJES-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AHJES-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AHJES-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AHJES-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AHJES-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AHJES-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AHJES-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoL105 ~ 9.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoL105 ~ 9.99-53 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.99-53 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.9970 ~ 130---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.99-53 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.9970 ~ 130---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.99-53 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.9970 ~ 130---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.99-53 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoS105 ~ 9.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoS105 ~ 9.99-54 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoS136 ~ 12.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoS136 ~ 12.99-54 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoS1610 ~ 15.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoS1610 ~ 15.99-54 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2013 ~ 19.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2013 ~ 19.99-54 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2518 ~ 24.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2518 ~ 24.99-54 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularL105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularL105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularL136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularL136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularL166 ~ 15.9770 ~ 130--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularL166 ~ 15.97-53 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularL206 ~ 19.9770 ~ 130--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularL206 ~ 19.97-53 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularL256 ~ 24.9770 ~ 130--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularL256 ~ 24.97-53 ~ 129.9-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularS105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularS105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularS136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularS136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularS166 ~ 15.9760 ~ 130--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularS166 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularS206 ~ 19.9760 ~ 130--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularS206 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularS256 ~ 24.9760 ~ 130--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularS256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL166 ~ 15.9770 ~ 130--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL166 ~ 15.97-53 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL206 ~ 19.9770 ~ 130--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL206 ~ 19.97-53 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL256 ~ 24.9770 ~ 130--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL256 ~ 24.97-53 ~ 129.9-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS166 ~ 15.9760 ~ 130--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS166 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS206 ~ 19.9760 ~ 130--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS206 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS256 ~ 24.9760 ~ 130--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago De un solo paso Material Equivalente a SKH51 (M2)
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización Diámetro del vástago tolerancia D m5
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 8