(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN

Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-APAL-C10-[60-150/10]-P[3-9.99/0.01]
H-APAL-C10-[60-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
H-APAL-C10-LC[37-149.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
H-APAL-C10-LC[37-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
H-APAL-C13-[60-150/10]-P[6-12.99/0.01]
H-APAL-C13-[60-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
H-APAL-C13-LC[37-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-APAL-C13-LC[37-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
H-APAL-C16-[70-150/10]-P[10-15.99/0.01]
H-APAL-C16-[70-150/10]-PC[5-9.99/0.01]
H-APAL-C16-LC[37-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
H-APAL-C16-LC[37-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
H-APAL-C20-[70-150/10]-P[13-19.99/0.01]
H-APAL-C20-[70-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
H-APAL-C20-LC[37-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
H-APAL-C20-LC[37-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
H-APAL-C25-[70-150/10]-P[18-24.99/0.01]
H-APAL-C25-[70-150/10]-PC[9-17.99/0.01]
H-APAL-C25-LC[37-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
H-APAL-C25-LC[37-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
H-APAS-C10-[50-150/10]-P[3-9.99/0.01]
H-APAS-C10-[50-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
H-APAS-C10-LC[37-149.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
H-APAS-C10-LC[37-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
H-APAS-C13-[50-150/10]-P[6-12.99/0.01]
H-APAS-C13-[50-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
H-APAS-C13-LC[37-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-APAS-C13-LC[37-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
H-APAS-C16-[50-150/10]-P[10-15.99/0.01]
H-APAS-C16-[50-150/10]-PC[5-9.99/0.01]
H-APAS-C16-LC[37-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
H-APAS-C16-LC[37-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
H-APAS-C20-[50-150/10]-P[13-19.99/0.01]
H-APAS-C20-[50-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
H-APAS-C20-LC[37-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
H-APAS-C20-LC[37-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
H-APAS-C25-[50-150/10]-P[18-24.99/0.01]
H-APAS-C25-[50-150/10]-PC[9-17.99/0.01]
H-APAS-C25-LC[37-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
H-APAS-C25-LC[37-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
H-APDL-C10-[60-100/10]-P[2.5-9.97/0.01]-W[2.5-9.97/0.01]
H-APDL-C10-[60-100/10]-P[2.5-9.97/0.01]-WC[1.25-1.99/0.01]
H-APDL-C10-[60-100/10]-PC[1.25-2.49/0.01]-W[2.5-9.97/0.01]
H-APDL-C10-[60-100/10]-PC[1.25-2.49/0.01]-WC[1.25-1.99/0.01]
H-APDL-C10-LC[42-129.9/0.1]-P[2.5-9.97/0.01]-W[2.5-9.97/0.01]
H-APDL-C10-LC[42-129.9/0.1]-P[2.5-9.97/0.01]-WC[1.25-1.99/0.01]
H-APDL-C10-LC[42-129.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-W[2.5-9.97/0.01]
H-APDL-C10-LC[42-129.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-WC[1.25-1.99/0.01]
H-APDL-C13-[60-100/10]-P[3-12.97/0.01]-W[3-12.97/0.01]
H-APDL-C13-[60-100/10]-P[3-12.97/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01]
H-APDL-C13-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-W[3-12.97/0.01]
H-APDL-C13-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01]
H-APDL-C13-LC[42-129.9/0.1]-P[3-12.97/0.01]-W[3-12.97/0.01]
H-APDL-C13-LC[42-129.9/0.1]-P[3-12.97/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01]
H-APDL-C13-LC[42-129.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-W[3-12.97/0.01]
H-APDL-C13-LC[42-129.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01]
H-APDL-C16-[70-100/10]-P[4-15.97/0.01]-W[4-15.97/0.01]
H-APDL-C16-[70-100/10]-P[4-15.97/0.01]-WC[2-3.99/0.01]
H-APDL-C16-[70-100/10]-PC[2-3.99/0.01]-W[4-15.97/0.01]
H-APDL-C16-[70-100/10]-PC[2-3.99/0.01]-WC[2-3.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L103 ~ 9.9960 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L10-60 ~ 150-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L103 ~ 9.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L10--37 ~ 149.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L136 ~ 12.9960 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L13-60 ~ 150-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L136 ~ 12.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L13--37 ~ 149.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L1610 ~ 15.9970 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L16-70 ~ 150-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L1610 ~ 15.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L16--37 ~ 149.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L2013 ~ 19.9970 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L20-70 ~ 150-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L2013 ~ 19.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L20--37 ~ 149.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L2518 ~ 24.9970 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L25-70 ~ 150-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L2518 ~ 24.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)L25--37 ~ 149.99 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S103 ~ 9.9950 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S10-50 ~ 150-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S103 ~ 9.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S10--37 ~ 149.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S136 ~ 12.9950 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S13-50 ~ 150-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S136 ~ 12.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S13--37 ~ 149.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S1610 ~ 15.9950 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S16-50 ~ 150-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S1610 ~ 15.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S16--37 ~ 149.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S2013 ~ 19.9950 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S20-50 ~ 150-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S2013 ~ 19.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S20--37 ~ 149.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S2518 ~ 24.9950 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S25-50 ~ 150-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S2518 ~ 24.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)S25--37 ~ 149.99 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L102.5 ~ 9.9760 ~ 100---2.5 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L102.5 ~ 9.9760 ~ 100----1.25 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L10-60 ~ 100-1.25 ~ 2.49-2.5 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L10-60 ~ 100-1.25 ~ 2.49--1.25 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L102.5 ~ 9.97-42 ~ 129.9--2.5 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L102.5 ~ 9.97-42 ~ 129.9---1.25 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L10--42 ~ 129.91.25 ~ 2.49-2.5 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L10--42 ~ 129.91.25 ~ 2.49--1.25 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L133 ~ 12.9760 ~ 100---3 ~ 12.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L133 ~ 12.9760 ~ 100----1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L13-60 ~ 100-1.5 ~ 2.99-3 ~ 12.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L13-60 ~ 100-1.5 ~ 2.99--1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L133 ~ 12.97-42 ~ 129.9--3 ~ 12.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L133 ~ 12.97-42 ~ 129.9---1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L13--42 ~ 129.91.5 ~ 2.99-3 ~ 12.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L13--42 ~ 129.91.5 ~ 2.99--1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L164 ~ 15.9770 ~ 100---4 ~ 15.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L164 ~ 15.9770 ~ 100----2 ~ 3.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L16-70 ~ 100-2 ~ 3.99-4 ~ 15.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH51 (M2)L16-70 ~ 100-2 ~ 3.99--2 ~ 3.99

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Tratamiento de superficies Recubrimiento de TiCN (XCN) Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización Diámetro del vástago tolerancia D m5
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 8