(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, normal, revestimiento de TiCN

Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, normal, revestimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AH-LFAPJAL8-[70-100/0.1]-P[4-7.99/0.01]
AH-LFAPJAL8-[110-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]
AH-LFAPJAL10-[70-100/0.1]-P[5-9.99/0.01]
AH-LFAPJAL10-[110-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]
AH-LFAPJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AH-LFAPJAL13-[110-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AH-LFAPJAL16-[80-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AH-LFAPJAL16-[110-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AH-LFAPJAL20-[80-100/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AH-LFAPJAL20-[110-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AH-LFAPJAL25-[80-100/0.1]-P[18-24.99/0.01]
AH-LFAPJAL25-[110-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]
AH-LFAPJAS8-[60-100/0.1]-P[4-7.99/0.01]
AH-LFAPJAS8-[110-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]
AH-LFAPJAS10-[60-100/0.1]-P[5-9.99/0.01]
AH-LFAPJAS10-[110-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]
AH-LFAPJAS13-[60-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AH-LFAPJAS13-[110-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AH-LFAPJAS16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AH-LFAPJAS16-[110-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AH-LFAPJAS20-[70-100/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AH-LFAPJAS20-[110-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AH-LFAPJAS25-[70-100/0.1]-P[18-24.99/0.01]
AH-LFAPJAS25-[110-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]
AH-LFAPJDL8-[70-100/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
AH-LFAPJDL8-[110-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
AH-LFAPJDL10-[70-100/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
AH-LFAPJDL10-[110-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
AH-LFAPJDL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AH-LFAPJDL13-[110-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AH-LFAPJDL16-[80-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AH-LFAPJDL16-[110-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AH-LFAPJDL20-[80-100/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AH-LFAPJDL20-[110-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AH-LFAPJDL25-[80-100/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AH-LFAPJDL25-[110-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AH-LFAPJDS8-[60-100/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
AH-LFAPJDS8-[110-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
AH-LFAPJDS10-[60-100/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
AH-LFAPJDS10-[110-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
AH-LFAPJDS13-[60-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AH-LFAPJDS13-[110-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AH-LFAPJDS16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AH-LFAPJDS16-[110-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AH-LFAPJDS20-[70-100/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AH-LFAPJDS20-[110-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AH-LFAPJDS25-[70-100/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AH-LFAPJDS25-[110-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AH-LFAPJEL8-[70-100/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
AH-LFAPJEL8-[110-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
AH-LFAPJEL10-[70-100/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
AH-LFAPJEL10-[110-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
AH-LFAPJEL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AH-LFAPJEL13-[110-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AH-LFAPJEL16-[80-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AH-LFAPJEL16-[110-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AH-LFAPJEL20-[80-100/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AH-LFAPJEL20-[110-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AH-LFAPJEL25-[80-100/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AH-LFAPJEL25-[110-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 100--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L84 ~ 7.99110 ~ 130--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 100--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L105 ~ 9.99110 ~ 130--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 100--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L136 ~ 12.99110 ~ 130--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 100--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L1610 ~ 15.99110 ~ 130--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 100--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L2013 ~ 19.99110 ~ 130--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 100--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L2518 ~ 24.99110 ~ 130--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S84 ~ 7.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S84 ~ 7.99110 ~ 130--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S105 ~ 9.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S105 ~ 9.99110 ~ 130--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S136 ~ 12.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S136 ~ 12.99110 ~ 130--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S1610 ~ 15.9970 ~ 100--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S1610 ~ 15.99110 ~ 130--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S2013 ~ 19.9970 ~ 100--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S2013 ~ 19.99110 ~ 130--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S2518 ~ 24.9970 ~ 100--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S2518 ~ 24.99110 ~ 130--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 100-3 ~ 7.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L84 ~ 7.99110 ~ 130-3 ~ 7.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 100-3 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L105 ~ 9.99110 ~ 130-3 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 100-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L136 ~ 12.99110 ~ 130-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 100-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L1610 ~ 15.99110 ~ 130-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 100-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L2013 ~ 19.99110 ~ 130-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 100-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L2518 ~ 24.99110 ~ 130-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S84 ~ 7.9960 ~ 100-3 ~ 7.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S84 ~ 7.99110 ~ 130-3 ~ 7.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S105 ~ 9.9960 ~ 100-3 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S105 ~ 9.99110 ~ 130-3 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S136 ~ 12.9960 ~ 100-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S136 ~ 12.99110 ~ 130-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S1610 ~ 15.9970 ~ 100-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S1610 ~ 15.99110 ~ 130-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S2013 ~ 19.9970 ~ 100-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S2013 ~ 19.99110 ~ 130-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S2518 ~ 24.9970 ~ 100-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S2518 ~ 24.99110 ~ 130-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 100-3 ~ 7.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L84 ~ 7.99110 ~ 130-3 ~ 7.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 100-3 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L105 ~ 9.99110 ~ 130-3 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 100-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L136 ~ 12.99110 ~ 130-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 100-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L1610 ~ 15.99110 ~ 130-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 100-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L2013 ~ 19.99110 ~ 130-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 100-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L2518 ~ 24.99110 ~ 130-6 ~ 24.97

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago De un solo paso Material Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
Tratamiento de superficies Recubrimiento de TiCN (XCN) Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 8