(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo

Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

  • FLANGE
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-LFAPJAL8-[70-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]
A-LFAPJAL10-[70-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]
A-LFAPJAL13-[70-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-LFAPJAL16-[80-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]
A-LFAPJAL20-[80-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]
A-LFAPJAL25-[80-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]
A-LFAPJAS8-[60-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]
A-LFAPJAS10-[60-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]
A-LFAPJAS13-[60-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-LFAPJAS16-[70-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]
A-LFAPJAS20-[70-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]
A-LFAPJAS25-[70-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]
A-LFAPJDL8-[70-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
A-LFAPJDL10-[70-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
A-LFAPJDL13-[70-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
A-LFAPJDL16-[80-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
A-LFAPJDL20-[80-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
A-LFAPJDL25-[80-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
A-LFAPJDS8-[60-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
A-LFAPJDS10-[60-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
A-LFAPJDS13-[60-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
A-LFAPJDS16-[70-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
A-LFAPJDS20-[70-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
A-LFAPJDS25-[70-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
A-LFAPJEL8-[70-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
A-LFAPJEL10-[70-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
A-LFAPJEL13-[70-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
A-LFAPJEL16-[80-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
A-LFAPJEL20-[80-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
A-LFAPJEL25-[80-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
A-LFAPJES8-[60-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
A-LFAPJES10-[60-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
A-LFAPJES13-[60-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
A-LFAPJES16-[70-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
A-LFAPJES20-[70-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
A-LFAPJES25-[70-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
A-LFAPJGL8-[70-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
A-LFAPJGL10-[70-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
A-LFAPJGL13-[70-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
A-LFAPJGL16-[80-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
A-LFAPJGL20-[80-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
A-LFAPJGL25-[80-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
A-LFAPJGS8-[60-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
A-LFAPJGS10-[60-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
A-LFAPJGS13-[60-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
A-LFAPJGS16-[70-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
A-LFAPJGS20-[70-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
A-LFAPJGS25-[70-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
A-LFAPJRL8-[70-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]-R[0.15-3.98/0.01]
A-LFAPJRL10-[70-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]-R[0.15-4.98/0.01]
A-LFAPJRL13-[70-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]-R[0.15-6.48/0.01]
A-LFAPJRL16-[80-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]-R[0.15-7.98/0.01]
A-LFAPJRL20-[80-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]-R[0.15-9.98/0.01]
A-LFAPJRL25-[80-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.15-12.48/0.01]
A-LFAPJRS8-[60-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]-R[0.15-3.98/0.01]
A-LFAPJRS10-[60-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]-R[0.15-4.98/0.01]
A-LFAPJRS13-[60-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]-R[0.15-6.48/0.01]
A-LFAPJRS16-[70-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]-R[0.15-7.98/0.01]
A-LFAPJRS20-[70-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]-R[0.15-9.98/0.01]
A-LFAPJRS25-[70-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.15-12.48/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 130--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 130--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 130--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 130--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 130--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 130--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S84 ~ 7.9960 ~ 130--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S105 ~ 9.9960 ~ 130--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S136 ~ 12.9960 ~ 130--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S1610 ~ 15.9970 ~ 130--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S2013 ~ 19.9970 ~ 130--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S2518 ~ 24.9970 ~ 130--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 130-3 ~ 7.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 130-3 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 130-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 130-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 130-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 130-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S84 ~ 7.9960 ~ 130-3 ~ 7.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S105 ~ 9.9960 ~ 130-3 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S136 ~ 12.9960 ~ 130-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S1610 ~ 15.9970 ~ 130-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S2013 ~ 19.9970 ~ 130-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S2518 ~ 24.9970 ~ 130-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 130-3 ~ 7.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 130-3 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 130-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 130-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 130-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 130-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0S84 ~ 7.9960 ~ 130-3 ~ 7.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0S105 ~ 9.9960 ~ 130-3 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0S136 ~ 12.9960 ~ 130-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0S1610 ~ 15.9970 ~ 130-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0S2013 ~ 19.9970 ~ 130-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0S2518 ~ 24.9970 ~ 130-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planos+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 130-3 ~ 7.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planos+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 130-3 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planos+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 130-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planos+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 130-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planos+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 130-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planos+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 130-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planos+0.005/0S84 ~ 7.9960 ~ 130-3 ~ 7.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planos+0.005/0S105 ~ 9.9960 ~ 130-3 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planos+0.005/0S136 ~ 12.9960 ~ 130-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planos+0.005/0S1610 ~ 15.9970 ~ 130-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planos+0.005/0S2013 ~ 19.9970 ~ 130-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planos+0.005/0S2518 ~ 24.9970 ~ 130-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radio+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 1300.15 ~ 3.983 ~ 7.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radio+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 1300.15 ~ 4.983 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radio+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 1300.15 ~ 6.486 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radio+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 1300.15 ~ 7.986 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radio+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 1300.15 ~ 9.986 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radio+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 1300.15 ~ 12.486 ~ 24.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radio+0.005/0S84 ~ 7.9960 ~ 1300.15 ~ 3.983 ~ 7.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radio+0.005/0S105 ~ 9.9960 ~ 1300.15 ~ 4.983 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radio+0.005/0S136 ~ 12.9960 ~ 1300.15 ~ 6.486 ~ 12.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radio+0.005/0S1610 ~ 15.9970 ~ 1300.15 ~ 7.986 ~ 15.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radio+0.005/0S2013 ~ 19.9970 ~ 1300.15 ~ 9.986 ~ 19.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radio+0.005/0S2518 ~ 24.9970 ~ 1300.15 ~ 12.486 ~ 24.97

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago De un solo paso Material Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 8