(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones Tipo Jector con Perno de Localización y Recubrimiento Dicoat

Punzones Tipo Jector con Perno de Localización y Recubrimiento Dicoat

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Dicoat
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKD11
  • DICOAT

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
T-SJAL-C10-[70-100/10]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAL-C10-LC[53-69.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAL-C10-LC[70-90/10]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAL-C10-LC[70.1-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAL-C10-LC[80.1-89.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAL-C10-LC[90.1-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAL-C13-[70-100/10]-P[6-12.99/0.01]
T-SJAL-C13-LC[53-69.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
T-SJAL-C13-LC[70-90/10]-P[6-12.99/0.01]
T-SJAL-C13-LC[70.1-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
T-SJAL-C13-LC[80.1-89.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
T-SJAL-C13-LC[90.1-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
T-SJAL-C16-[70-100/10]-P[10-15.99/0.01]
T-SJAL-C16-LC[47-69.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
T-SJAL-C16-LC[70-90/10]-P[10-15.99/0.01]
T-SJAL-C16-LC[70.1-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
T-SJAL-C16-LC[80.1-89.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
T-SJAL-C16-LC[90.1-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
T-SJAL-C20-[70-100/10]-P[13-19.99/0.01]
T-SJAL-C20-LC[47-69.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
T-SJAL-C20-LC[70-90/10]-P[13-19.99/0.01]
T-SJAL-C20-LC[70.1-79.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
T-SJAL-C20-LC[80.1-89.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
T-SJAL-C20-LC[90.1-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
T-SJAL-C25-[70-100/10]-P[18-24.99/0.01]
T-SJAL-C25-LC[47-69.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
T-SJAL-C25-LC[70-90/10]-P[18-24.99/0.01]
T-SJAL-C25-LC[70.1-79.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
T-SJAL-C25-LC[80.1-89.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
T-SJAL-C25-LC[90.1-99.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
T-SJAL-C32-[70-120/10]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[47-69.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[70-110/10]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[70.1-79.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[80.1-89.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[90.1-99.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[100.1-109.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[110.1-119.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C38-[70-120/10]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[47-69.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[70-110/10]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[70.1-79.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[80.1-89.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[90.1-99.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[100.1-109.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[110.1-119.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C45-[70-120/10]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[49-69.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[70-110/10]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[70.1-79.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[80.1-89.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[90.1-99.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[100.1-109.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[110.1-119.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAS-C10-[60-100/10]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAS-C10-LC[49-59.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAS-C10-LC[60-90/10]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAS-C10-LC[60.1-69.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAS-C10-LC[70.1-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAS-C10-LC[80.1-89.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL103 ~ 9.9970 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL103 ~ 9.99-53 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL103 ~ 9.99-70 ~ 90--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL103 ~ 9.99-70.1 ~ 79.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL103 ~ 9.99-80.1 ~ 89.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL103 ~ 9.99-90.1 ~ 99.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.9970 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.99-53 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.99-70 ~ 90--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.99-70.1 ~ 79.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.99-80.1 ~ 89.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.99-90.1 ~ 99.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.9970 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.99-47 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.99-70 ~ 90--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.99-70.1 ~ 79.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.99-80.1 ~ 89.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.99-90.1 ~ 99.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.9970 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.99-47 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.99-70 ~ 90--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.99-70.1 ~ 79.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.99-80.1 ~ 89.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.99-90.1 ~ 99.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.9970 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.99-47 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.99-70 ~ 90--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.99-70.1 ~ 79.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.99-80.1 ~ 89.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.99-90.1 ~ 99.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3220 ~ 31.9970 ~ 120---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3220 ~ 31.99-47 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3220 ~ 31.99-70 ~ 110--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3220 ~ 31.99-70.1 ~ 79.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3220 ~ 31.99-80.1 ~ 89.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3220 ~ 31.99-90.1 ~ 99.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3220 ~ 31.99-100.1 ~ 109.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3220 ~ 31.99-110.1 ~ 119.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3828 ~ 37.9970 ~ 120---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3828 ~ 37.99-47 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3828 ~ 37.99-70 ~ 110--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3828 ~ 37.99-70.1 ~ 79.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3828 ~ 37.99-80.1 ~ 89.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3828 ~ 37.99-90.1 ~ 99.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3828 ~ 37.99-100.1 ~ 109.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL3828 ~ 37.99-110.1 ~ 119.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL4535 ~ 44.9970 ~ 120---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL4535 ~ 44.99-49 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL4535 ~ 44.99-70 ~ 110--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL4535 ~ 44.99-70.1 ~ 79.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL4535 ~ 44.99-80.1 ~ 89.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL4535 ~ 44.99-90.1 ~ 99.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL4535 ~ 44.99-100.1 ~ 109.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoL4535 ~ 44.99-110.1 ~ 119.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoS103 ~ 9.9960 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoS103 ~ 9.99-49 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoS103 ~ 9.99-60 ~ 90--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoS103 ~ 9.99-60.1 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoS103 ~ 9.99-70.1 ~ 79.9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoS103 ~ 9.99-80.1 ~ 89.9--

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Material Equivalente a SKD11 (D2)
Tratamiento de superficies Dicoat Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización Diámetro del vástago tolerancia D m5
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5