(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones con orificios de clavija de localización Jector (Números de pieza)

Punzones con orificios de clavija de localización Jector

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJEL-C38-[70-120/10]-P[8-37.97/0.01]-W[8-37.97/0.01]
SJEL-C38-[70-120/10]-P[8-37.97/0.01]-WC[7-8/0.01]
SJEL-C38-[70-120/10]-PC[7-8/0.01]-W[8-37.97/0.01]
SJEL-C38-[70-120/10]-PC[7-8/0.01]-WC[7-8/0.01]
SJEL-C38-LC[34-119.9/0.1]-P[8-37.97/0.01]-W[8-37.97/0.01]
SJEL-C38-LC[34-119.9/0.1]-P[8-37.97/0.01]-WC[7-8/0.01]
SJEL-C38-LC[34-119.9/0.1]-PC[7-8/0.01]-W[8-37.97/0.01]
SJEL-C38-LC[34-119.9/0.1]-PC[7-8/0.01]-WC[7-8/0.01]
SJEL-C45-[70-120/10]-P[9-44.97/0.01]-W[9-44.97/0.01]
SJEL-C45-[70-120/10]-P[9-44.97/0.01]-WC[8-9/0.01]
SJEL-C45-[70-120/10]-PC[8-9/0.01]-W[9-44.97/0.01]
SJEL-C45-[70-120/10]-PC[8-9/0.01]-WC[8-9/0.01]
SJEL-C45-LC[34-119.9/0.1]-P[9-44.97/0.01]-W[9-44.97/0.01]
SJEL-C45-LC[34-119.9/0.1]-P[9-44.97/0.01]-WC[8-9/0.01]
SJEL-C45-LC[34-119.9/0.1]-PC[8-9/0.01]-W[9-44.97/0.01]
SJEL-C45-LC[34-119.9/0.1]-PC[8-9/0.01]-WC[8-9/0.01]
SJES-C10-[60-120/10]-P[3-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01]
SJES-C10-[60-120/10]-P[3-9.97/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01]
SJES-C10-[60-120/10]-PC[2.8-2.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
SJES-C10-[60-120/10]-PC[2.8-2.99/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01]
SJES-C10-LC[34-119.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01]
SJES-C10-LC[34-119.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01]
SJES-C10-LC[34-119.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
SJES-C10-LC[34-119.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01]
SJES-C13-[60-120/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
SJES-C13-[60-120/10]-P[6-12.97/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C13-[60-120/10]-PC[5-6/0.01]-W[6-12.97/0.01]
SJES-C13-[60-120/10]-PC[5-6/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C13-LC[34-119.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
SJES-C13-LC[34-119.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]-W[6-12.97/0.01]
SJES-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C16-[60-120/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
SJES-C16-[60-120/10]-P[6-15.97/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C16-[60-120/10]-PC[5-6/0.01]-W[6-15.97/0.01]
SJES-C16-[60-120/10]-PC[5-6/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C16-LC[34-119.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
SJES-C16-LC[34-119.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C16-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]-W[6-15.97/0.01]
SJES-C16-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C20-[60-120/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
SJES-C20-[60-120/10]-P[6-19.97/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C20-[60-120/10]-PC[5-6/0.01]-W[6-19.97/0.01]
SJES-C20-[60-120/10]-PC[5-6/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C20-LC[34-119.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
SJES-C20-LC[34-119.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C20-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]-W[6-19.97/0.01]
SJES-C20-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C25-[60-120/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
SJES-C25-[60-120/10]-P[6-24.97/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C25-[60-120/10]-PC[5-6/0.01]-W[6-24.97/0.01]
SJES-C25-[60-120/10]-PC[5-6/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C25-LC[34-119.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
SJES-C25-LC[34-119.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C25-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]-W[6-24.97/0.01]
SJES-C25-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]-WC[5-6/0.01]
SJES-C32-[60-120/10]-P[7-31.97/0.01]-W[7-31.97/0.01]
SJES-C32-[60-120/10]-P[7-31.97/0.01]-WC[6-7/0.01]
SJES-C32-[60-120/10]-PC[6-7/0.01]-W[7-31.97/0.01]
SJES-C32-[60-120/10]-PC[6-7/0.01]-WC[6-7/0.01]
SJES-C32-LC[34-119.9/0.1]-P[7-31.97/0.01]-W[7-31.97/0.01]
SJES-C32-LC[34-119.9/0.1]-P[7-31.97/0.01]-WC[6-7/0.01]
SJES-C32-LC[34-119.9/0.1]-PC[6-7/0.01]-W[7-31.97/0.01]
SJES-C32-LC[34-119.9/0.1]-PC[6-7/0.01]-WC[6-7/0.01]
SJES-C38-[60-120/10]-P[8-37.97/0.01]-W[8-37.97/0.01]
SJES-C38-[60-120/10]-P[8-37.97/0.01]-WC[7-8/0.01]
SJES-C38-[60-120/10]-PC[7-8/0.01]-W[8-37.97/0.01]
SJES-C38-[60-120/10]-PC[7-8/0.01]-WC[7-8/0.01]
SJES-C38-LC[34-119.9/0.1]-P[8-37.97/0.01]-W[8-37.97/0.01]
SJES-C38-LC[34-119.9/0.1]-P[8-37.97/0.01]-WC[7-8/0.01]
SJES-C38-LC[34-119.9/0.1]-PC[7-8/0.01]-W[8-37.97/0.01]
SJES-C38-LC[34-119.9/0.1]-PC[7-8/0.01]-WC[7-8/0.01]
SJES-C45-[60-120/10]-P[9-44.97/0.01]-W[9-44.97/0.01]
SJES-C45-[60-120/10]-P[9-44.97/0.01]-WC[8-9/0.01]
SJES-C45-[60-120/10]-PC[8-9/0.01]-W[9-44.97/0.01]
SJES-C45-[60-120/10]-PC[8-9/0.01]-WC[8-9/0.01]
SJES-C45-LC[34-119.9/0.1]-P[9-44.97/0.01]-W[9-44.97/0.01]
SJES-C45-LC[34-119.9/0.1]-P[9-44.97/0.01]-WC[8-9/0.01]
SJES-C45-LC[34-119.9/0.1]-PC[8-9/0.01]-W[9-44.97/0.01]
SJES-C45-LC[34-119.9/0.1]-PC[8-9/0.01]-WC[8-9/0.01]
SJEX-C10-[80-120/10]-P[6-9.97/0.01]-W[6-9.97/0.01]
SJEX-C10-LC[52-119.9/0.1]-P[6-9.97/0.01]-W[6-9.97/0.01]
SJEX-C13-[80-120/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
SJEX-C13-LC[52-119.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
SJGL-C10-[70-120/10]-P[3-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01]
SJGL-C10-[70-120/10]-P[3-9.97/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01]
SJGL-C10-[70-120/10]-PC[2.8-2.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
SJGL-C10-[70-120/10]-PC[2.8-2.99/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01]
SJGL-C10-LC[34-119.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01]
SJGL-C10-LC[34-119.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL388 ~ 37.9770 ~ 120---8 ~ 37.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL388 ~ 37.9770 ~ 120----7 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL38-70 ~ 120-7 ~ 8-8 ~ 37.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL38-70 ~ 120-7 ~ 8--7 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL388 ~ 37.97-34 ~ 119.9--8 ~ 37.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL388 ~ 37.97-34 ~ 119.9---7 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL38--34 ~ 119.97 ~ 8-8 ~ 37.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL38--34 ~ 119.97 ~ 8--7 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL459 ~ 44.9770 ~ 120---9 ~ 44.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL459 ~ 44.9770 ~ 120----8 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL45-70 ~ 120-8 ~ 9-9 ~ 44.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL45-70 ~ 120-8 ~ 9--8 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL459 ~ 44.97-34 ~ 119.9--9 ~ 44.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL459 ~ 44.97-34 ~ 119.9---8 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL45--34 ~ 119.98 ~ 9-9 ~ 44.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoL45--34 ~ 119.98 ~ 9--8 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS103 ~ 9.9760 ~ 120---3 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS103 ~ 9.9760 ~ 120----2.8 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS10-60 ~ 120-2.8 ~ 2.99-3 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS10-60 ~ 120-2.8 ~ 2.99--2.8 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS103 ~ 9.97-34 ~ 119.9--3 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS103 ~ 9.97-34 ~ 119.9---2.8 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS10--34 ~ 119.92.8 ~ 2.99-3 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS10--34 ~ 119.92.8 ~ 2.99--2.8 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS136 ~ 12.9760 ~ 120---6 ~ 12.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS136 ~ 12.9760 ~ 120----5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS13-60 ~ 120-5 ~ 6-6 ~ 12.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS13-60 ~ 120-5 ~ 6--5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS136 ~ 12.97-34 ~ 119.9--6 ~ 12.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS136 ~ 12.97-34 ~ 119.9---5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS13--34 ~ 119.95 ~ 6-6 ~ 12.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS13--34 ~ 119.95 ~ 6--5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS166 ~ 15.9760 ~ 120---6 ~ 15.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS166 ~ 15.9760 ~ 120----5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS16-60 ~ 120-5 ~ 6-6 ~ 15.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS16-60 ~ 120-5 ~ 6--5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS166 ~ 15.97-34 ~ 119.9--6 ~ 15.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS166 ~ 15.97-34 ~ 119.9---5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS16--34 ~ 119.95 ~ 6-6 ~ 15.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS16--34 ~ 119.95 ~ 6--5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS206 ~ 19.9760 ~ 120---6 ~ 19.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS206 ~ 19.9760 ~ 120----5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS20-60 ~ 120-5 ~ 6-6 ~ 19.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS20-60 ~ 120-5 ~ 6--5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS206 ~ 19.97-34 ~ 119.9--6 ~ 19.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS206 ~ 19.97-34 ~ 119.9---5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS20--34 ~ 119.95 ~ 6-6 ~ 19.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS20--34 ~ 119.95 ~ 6--5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS256 ~ 24.9760 ~ 120---6 ~ 24.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS256 ~ 24.9760 ~ 120----5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS25-60 ~ 120-5 ~ 6-6 ~ 24.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS25-60 ~ 120-5 ~ 6--5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS256 ~ 24.97-34 ~ 119.9--6 ~ 24.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS256 ~ 24.97-34 ~ 119.9---5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS25--34 ~ 119.95 ~ 6-6 ~ 24.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS25--34 ~ 119.95 ~ 6--5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS327 ~ 31.9760 ~ 120---7 ~ 31.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS327 ~ 31.9760 ~ 120----6 ~ 7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS32-60 ~ 120-6 ~ 7-7 ~ 31.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS32-60 ~ 120-6 ~ 7--6 ~ 7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS327 ~ 31.97-34 ~ 119.9--7 ~ 31.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS327 ~ 31.97-34 ~ 119.9---6 ~ 7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS32--34 ~ 119.96 ~ 7-7 ~ 31.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS32--34 ~ 119.96 ~ 7--6 ~ 7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS388 ~ 37.9760 ~ 120---8 ~ 37.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS388 ~ 37.9760 ~ 120----7 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS38-60 ~ 120-7 ~ 8-8 ~ 37.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS38-60 ~ 120-7 ~ 8--7 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS388 ~ 37.97-34 ~ 119.9--8 ~ 37.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS388 ~ 37.97-34 ~ 119.9---7 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS38--34 ~ 119.97 ~ 8-8 ~ 37.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS38--34 ~ 119.97 ~ 8--7 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS459 ~ 44.9760 ~ 120---9 ~ 44.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS459 ~ 44.9760 ~ 120----8 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS45-60 ~ 120-8 ~ 9-9 ~ 44.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS45-60 ~ 120-8 ~ 9--8 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS459 ~ 44.97-34 ~ 119.9--9 ~ 44.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS459 ~ 44.97-34 ~ 119.9---8 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS45--34 ~ 119.98 ~ 9-9 ~ 44.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoS45--34 ~ 119.98 ~ 9--8 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoX106 ~ 9.9780 ~ 120---6 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoX106 ~ 9.97-52 ~ 119.9--6 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoX136 ~ 12.9780 ~ 120---6 ~ 12.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarOblongoX136 ~ 12.97-52 ~ 119.9--6 ~ 12.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL103 ~ 9.9770 ~ 120---3 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL103 ~ 9.9770 ~ 120----2.8 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL10-70 ~ 120-2.8 ~ 2.99-3 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL10-70 ~ 120-2.8 ~ 2.99--2.8 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL103 ~ 9.97-34 ~ 119.9--3 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL103 ~ 9.97-34 ~ 119.9---2.8 ~ 2.99

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Material Equivalente a SKD11 (D2)
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización Diámetro del vástago tolerancia D m5
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5