(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector de vástago plano tipo llave: normal, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
G-PJAL4-[50-80/10]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-[50-80/10]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL4-LC[39-49.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-LC[39-49.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL4-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-LC[50.1-59.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL4-LC[60.1-69.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL4-LC[70.1-79.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-LC[70.1-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL4-LCT[39-49.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-LCT[39-49.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL4-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-LCT[50.1-59.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL4-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-LCT[60.1-69.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL4-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-LCT[70.1-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL4-LMT[39-49.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-LMT[39-49.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL4-LMT[50.1-59.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-LMT[50.1-59.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL4-LMT[60.1-69.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-LMT[60.1-69.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL4-LMT[70.1-79.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PJAL4-LMT[70.1-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
G-PJAL5-[50-80/10]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL5-LC[39-49.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-LC[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL5-LC[60.1-69.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL5-LC[70.1-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-LC[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL5-LCT[39-49.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-LCT[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL5-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-LCT[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL5-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-LCT[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL5-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-LCT[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL5-LMT[39-49.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-LMT[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL5-LMT[50.1-59.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-LMT[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL5-LMT[60.1-69.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-LMT[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL5-LMT[70.1-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PJAL5-LMT[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL6-[50-80/10]-P[2-4.8/0.01]
G-PJAL6-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL6-LC[39-49.9/0.1]-P[2-4.8/0.01]
G-PJAL6-LC[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL6-LC[50.1-59.9/0.1]-P[2-4.8/0.01]
G-PJAL6-LC[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
G-PJAL6-LC[60.1-69.9/0.1]-P[2-4.8/0.01]
G-PJAL6-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta Material Tratamiento de superficies B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.850 ~ 80-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4-50 ~ 80---0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8-39 ~ 49.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4--39 ~ 49.9--0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8-50.1 ~ 59.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4--50.1 ~ 59.9--0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8-60.1 ~ 69.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4--60.1 ~ 69.9--0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8-70.1 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4--70.1 ~ 79.9--0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8--39 ~ 49.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4---39 ~ 49.9-0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8--50.1 ~ 59.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4---50.1 ~ 59.9-0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8--60.1 ~ 69.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4---60.1 ~ 69.9-0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8--70.1 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4---70.1 ~ 79.9-0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8---39 ~ 49.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4----39 ~ 49.90.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8---50.1 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4----50.1 ~ 59.90.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8---60.1 ~ 69.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4----60.1 ~ 69.90.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8---70.1 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4----70.1 ~ 79.90.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.850 ~ 80-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5-50 ~ 80---1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8-39 ~ 49.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5--39 ~ 49.9--1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8-50.1 ~ 59.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5--50.1 ~ 59.9--1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8-60.1 ~ 69.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5--60.1 ~ 69.9--1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8-70.1 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5--70.1 ~ 79.9--1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8--39 ~ 49.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5---39 ~ 49.9-1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8--50.1 ~ 59.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5---50.1 ~ 59.9-1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8--60.1 ~ 69.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5---60.1 ~ 69.9-1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8--70.1 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5---70.1 ~ 79.9-1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8---39 ~ 49.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5----39 ~ 49.91.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8---50.1 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5----50.1 ~ 59.91.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8---60.1 ~ 69.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5----60.1 ~ 69.91.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8---70.1 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5----70.1 ~ 79.91.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL62 ~ 4.850 ~ 80-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL6-50 ~ 80---1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL62 ~ 4.8-39 ~ 49.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL6--39 ~ 49.9--1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL62 ~ 4.8-50.1 ~ 59.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL6--50.1 ~ 59.9--1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL62 ~ 4.8-60.1 ~ 69.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL6--60.1 ~ 69.9--1.8 ~ 1.99---

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Forma de vástago (parte de montaje) Llave plana
Diámetro del vástago tolerancia D +0.005/0 T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5