(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro con vástago plano, normales, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
G-PHAL3-[40-100/10]-P[1-1.8/0.01]
G-PHAL3-[40-100/10]-PC[0.5-0.99/0.01]
G-PHAL3-LC[27-99.9/0.1]-P[1-1.8/0.01]
G-PHAL3-LC[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
G-PHAL3-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-1.8/0.01]
G-PHAL3-LCT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
G-PHAL3-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-1.8/0.01]
G-PHAL3-LMT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
G-PHAL4-[50-100/10]-P[1-2.8/0.01]
G-PHAL4-[50-100/10]-PC[0.5-0.99/0.01]
G-PHAL4-LC[27-99.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PHAL4-LC[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
G-PHAL4-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PHAL4-LCT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
G-PHAL4-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
G-PHAL4-LMT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
G-PHAL5-[50-100/10]-P[2-3.8/0.01]
G-PHAL5-[50-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
G-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
G-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
G-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
G-PHAL6-[50-100/10]-P[2-4.8/0.01]
G-PHAL6-[50-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
G-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-P[2-4.8/0.01]
G-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
G-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-4.8/0.01]
G-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
G-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-4.8/0.01]
G-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
G-PHAL8-[50-100/10]-P[3-5.8/0.01]
G-PHAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01]
G-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01]
G-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01]
G-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-PHAL10-[50-100/10]-P[3-7.8/0.01]
G-PHAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01]
G-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01]
G-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01]
G-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-PHAL13-[50-100/10]-P[6-10.8/0.01]
G-PHAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
G-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01]
G-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
G-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01]
G-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
G-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01]
G-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
G-PHAL16-[60-100/10]-P[10-13.8/0.01]
G-PHAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
G-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-13.8/0.01]
G-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Tratamiento de superficies B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL31 ~ 1.840 ~ 100-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL3-40 ~ 100---0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL31 ~ 1.8-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL3--27 ~ 99.9--0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL31 ~ 1.8--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL3---27 ~ 99.9-0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL31 ~ 1.8---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL3----27 ~ 99.90.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.850 ~ 100-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4-50 ~ 100---0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4--27 ~ 99.9--0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4---27 ~ 99.9-0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL41 ~ 2.8---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL4----27 ~ 99.90.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.850 ~ 100-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5-50 ~ 100---1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL52 ~ 3.8---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL5----27 ~ 99.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL62 ~ 4.850 ~ 100-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL6-50 ~ 100---1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL62 ~ 4.8-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL6--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL62 ~ 4.8--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL6---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL62 ~ 4.8---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL6----27 ~ 99.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL83 ~ 5.850 ~ 100-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL8-50 ~ 100---1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL83 ~ 5.8-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL8--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL83 ~ 5.8--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL8---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL83 ~ 5.8---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL8----27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL103 ~ 7.850 ~ 100-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL10-50 ~ 100---1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL103 ~ 7.8-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL10--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL103 ~ 7.8--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL10---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL103 ~ 7.8---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL10----27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL136 ~ 10.850 ~ 100-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL13-50 ~ 100---3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL136 ~ 10.8-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL13--27 ~ 99.9--3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL136 ~ 10.8--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL13---27 ~ 99.9-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL136 ~ 10.8---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL13----27 ~ 99.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL1610 ~ 13.860 ~ 100-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL16-60 ~ 100---5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL1610 ~ 13.8-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)NingunoL16--27 ~ 99.9--5 ~ 9.99---

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Llave plana Diámetro del vástago tolerancia D +0.005/0 T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5