(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de hombro corto: opción de recubrimiento de TiCN

Punzones de hombro corto: opción de recubrimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro, tipo corto, normal, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-SSAL3-[30-40/5]-P[1-2.99/0.01]
A-SSAL3-[30-40/5]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-SSAL3-LC[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
A-SSAL3-LC[17-39.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-SSAL3-LCT[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
A-SSAL3-LCT[17-39.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-SSAL3-LMT[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
A-SSAL3-LMT[17-39.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-SSAL4-[30-40/5]-P[2-3.99/0.01]
A-SSAL4-[30-40/5]-PC[1-1.99/0.01]
A-SSAL4-LC[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01]
A-SSAL4-LC[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-SSAL4-LCT[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01]
A-SSAL4-LCT[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-SSAL4-LMT[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01]
A-SSAL4-LMT[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-SSAL5-[30-40/5]-P[2-4.99/0.01]
A-SSAL5-[30-40/5]-PC[1-1.99/0.01]
A-SSAL5-LC[17-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-SSAL5-LC[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-SSAL5-LCT[17-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-SSAL5-LCT[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-SSAL5-LMT[17-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-SSAL5-LMT[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-SSAL6-[30-40/5]-P[2.5-5.99/0.01]
A-SSAL6-[30-40/5]-PC[1.25-2.49/0.01]
A-SSAL6-LC[17-39.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
A-SSAL6-LC[17-39.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]
A-SSAL6-LCT[17-39.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
A-SSAL6-LCT[17-39.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]
A-SSAL6-LMT[17-39.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
A-SSAL6-LMT[17-39.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]
A-SSAL8-[30-40/5]-P[5-7.99/0.01]
A-SSAL8-[30-40/5]-PC[2.5-4.99/0.01]
A-SSAL8-LC[17-39.9/0.1]-P[5-7.99/0.01]
A-SSAL8-LC[17-39.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]
A-SSAL8-LCT[17-39.9/0.1]-P[5-7.99/0.01]
A-SSAL8-LCT[17-39.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]
A-SSAL8-LMT[17-39.9/0.1]-P[5-7.99/0.01]
A-SSAL8-LMT[17-39.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]
A-SSAL10-[30-40/5]-P[7-9.99/0.01]
A-SSAL10-[30-40/5]-PC[3.5-6.99/0.01]
A-SSAL10-LC[17-39.9/0.1]-P[7-9.99/0.01]
A-SSAL10-LC[17-39.9/0.1]-PC[3.5-6.99/0.01]
A-SSAL10-LCT[17-39.9/0.1]-P[7-9.99/0.01]
A-SSAL10-LCT[17-39.9/0.1]-PC[3.5-6.99/0.01]
A-SSAL10-LMT[17-39.9/0.1]-P[7-9.99/0.01]
A-SSAL10-LMT[17-39.9/0.1]-PC[3.5-6.99/0.01]
A-SSAS3-[25-40/5]-P[1-2.99/0.01]
A-SSAS3-[25-40/5]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-SSAS3-LC[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
A-SSAS3-LC[17-39.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-SSAS3-LCT[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
A-SSAS3-LCT[17-39.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-SSAS3-LMT[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
A-SSAS3-LMT[17-39.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-SSAS4-[25-40/5]-P[2-3.99/0.01]
A-SSAS4-[25-40/5]-PC[1-1.99/0.01]
A-SSAS4-LC[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01]
A-SSAS4-LC[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Tratamiento de superficies Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L31 ~ 2.9930 ~ 40------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L3-30 ~ 40---0.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L31 ~ 2.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L3--17 ~ 39.9--0.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L31 ~ 2.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L3---17 ~ 39.9-0.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L31 ~ 2.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L3----17 ~ 39.90.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L42 ~ 3.9930 ~ 40------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L4-30 ~ 40---1 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L42 ~ 3.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L4--17 ~ 39.9--1 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L42 ~ 3.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L4---17 ~ 39.9-1 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L42 ~ 3.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L4----17 ~ 39.91 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L52 ~ 4.9930 ~ 40------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L5-30 ~ 40---1 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L52 ~ 4.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L5--17 ~ 39.9--1 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L52 ~ 4.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L5---17 ~ 39.9-1 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L52 ~ 4.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L5----17 ~ 39.91 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L62.5 ~ 5.9930 ~ 40------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L6-30 ~ 40---1.25 ~ 2.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L62.5 ~ 5.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L6--17 ~ 39.9--1.25 ~ 2.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L62.5 ~ 5.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L6---17 ~ 39.9-1.25 ~ 2.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L62.5 ~ 5.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L6----17 ~ 39.91.25 ~ 2.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L85 ~ 7.9930 ~ 40------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L8-30 ~ 40---2.5 ~ 4.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L85 ~ 7.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L8--17 ~ 39.9--2.5 ~ 4.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L85 ~ 7.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L8---17 ~ 39.9-2.5 ~ 4.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L85 ~ 7.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L8----17 ~ 39.92.5 ~ 4.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L107 ~ 9.9930 ~ 40------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L10-30 ~ 40---3.5 ~ 6.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L107 ~ 9.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L10--17 ~ 39.9--3.5 ~ 6.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L107 ~ 9.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L10---17 ~ 39.9-3.5 ~ 6.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L107 ~ 9.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L10----17 ~ 39.93.5 ~ 6.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S31 ~ 2.9925 ~ 40------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S3-25 ~ 40---0.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S31 ~ 2.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S3--17 ~ 39.9--0.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S31 ~ 2.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S3---17 ~ 39.9-0.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S31 ~ 2.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S3----17 ~ 39.90.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S42 ~ 3.9925 ~ 40------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S4-25 ~ 40---1 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S42 ~ 3.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S4--17 ~ 39.9--1 ~ 1.99--

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 3