(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®

Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®
  • Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®
  • Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector - longitud completa configurable, tipo B fijo, normal - tratamiento WPC, reforzado con resorte (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • WPC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-LFSJAL5-[40-80/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-LFSJAL5-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
A-LFSJAL6-[40-80/0.1]-P[2-5.99/0.01]
A-LFSJAL6-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
A-LFSJAL8-[50-100/0.1]-P[3-7.99/0.01]
A-LFSJAL8-[50-100/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]
A-LFSJAL10-[50-100/0.1]-P[3-9.99/0.01]
A-LFSJAL10-[50-100/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
A-LFSJAL13-[50-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-LFSJAL13-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
A-LFSJAL16-[50-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
A-LFSJAL16-[50-100/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
A-LFSJAL20-[50-100/0.1]-P[13-19.99/0.01]
A-LFSJAL20-[50-100/0.1]-PC[9-12.99/0.01]
A-LFSJAL25-[60-100/0.1]-P[18-24.99/0.01]
A-LFSJAL25-[60-100/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
A-LFSJAS5-[40-80/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-LFSJAS5-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
A-LFSJAS6-[40-80/0.1]-P[2-5.99/0.01]
A-LFSJAS6-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
A-LFSJAS8-[45-100/0.1]-P[3-7.99/0.01]
A-LFSJAS8-[45-100/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]
A-LFSJAS10-[45-100/0.1]-P[3-9.99/0.01]
A-LFSJAS10-[45-100/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
A-LFSJAS13-[45-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-LFSJAS13-[45-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
A-LFSJAS16-[50-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
A-LFSJAS16-[50-100/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
A-LFSJAS20-[50-100/0.1]-P[13-19.99/0.01]
A-LFSJAS20-[50-100/0.1]-PC[9-12.99/0.01]
A-LFSJAS25-[50-100/0.1]-P[18-24.99/0.01]
A-LFSJAS25-[50-100/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
A-LFSJDL5-[40-80/0.1]-P[2-4.97/0.01]-W[2-4.97/0.01]
A-LFSJDL5-[40-80/0.1]-P[2-4.97/0.01]-WC[1.8-1.99/0.01]
A-LFSJDL5-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-W[2-4.97/0.01]
A-LFSJDL5-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-WC[1.8-1.99/0.01]
A-LFSJDL6-[40-80/0.1]-P[2-5.97/0.01]-W[2-5.97/0.01]
A-LFSJDL6-[40-80/0.1]-P[2-5.97/0.01]-WC[1.8-1.99/0.01]
A-LFSJDL6-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-W[2-5.97/0.01]
A-LFSJDL6-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-WC[1.8-1.99/0.01]
A-LFSJDL8-[50-100/0.1]-P[3-7.97/0.01]-W[3-7.97/0.01]
A-LFSJDL8-[50-100/0.1]-P[3-7.97/0.01]-WC[2.5-2.99/0.01]
A-LFSJDL8-[50-100/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
A-LFSJDL8-[50-100/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]-WC[2.5-2.99/0.01]
A-LFSJDL10-[50-100/0.1]-P[3-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01]
A-LFSJDL10-[50-100/0.1]-P[3-9.97/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01]
A-LFSJDL10-[50-100/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
A-LFSJDL10-[50-100/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01]
A-LFSJDL13-[50-100/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
A-LFSJDL13-[50-100/0.1]-P[6-12.97/0.01]-WC[5-5.99/0.01]
A-LFSJDL13-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
A-LFSJDL13-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01]
A-LFSJDL16-[50-100/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
A-LFSJDL16-[50-100/0.1]-P[6-15.97/0.01]-WC[5-5.99/0.01]
A-LFSJDL16-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
A-LFSJDL16-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01]
A-LFSJDL20-[50-100/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
A-LFSJDL20-[50-100/0.1]-P[6-19.97/0.01]-WC[5-5.99/0.01]
A-LFSJDL20-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
A-LFSJDL20-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta Material Tratamiento de superficies Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0L52 ~ 4.9940 ~ 80----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0L5-40 ~ 801.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0L62 ~ 5.9940 ~ 80----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0L6-40 ~ 801.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L83 ~ 7.9950 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L8-50 ~ 1002.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L103 ~ 9.9950 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L10-50 ~ 1002.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L136 ~ 12.9950 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L13-50 ~ 1005 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L1610 ~ 15.9950 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L16-50 ~ 1008 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L2013 ~ 19.9950 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L20-50 ~ 1009 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L2518 ~ 24.9960 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L25-60 ~ 1009 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0S52 ~ 4.9940 ~ 80----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0S5-40 ~ 801.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0S62 ~ 5.9940 ~ 80----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0S6-40 ~ 801.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S83 ~ 7.9945 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S8-45 ~ 1002.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S103 ~ 9.9945 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S10-45 ~ 1002.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S136 ~ 12.9945 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S13-45 ~ 1005 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S1610 ~ 15.9950 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S16-50 ~ 1008 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S2013 ~ 19.9950 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S20-50 ~ 1009 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S2518 ~ 24.9950 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0S25-50 ~ 1009 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0L52 ~ 4.9740 ~ 80--2 ~ 4.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0L52 ~ 4.9740 ~ 80---1.8 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0L5-40 ~ 801.8 ~ 1.99-2 ~ 4.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0L5-40 ~ 801.8 ~ 1.99--1.8 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0L62 ~ 5.9740 ~ 80--2 ~ 5.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0L62 ~ 5.9740 ~ 80---1.8 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0L6-40 ~ 801.8 ~ 1.99-2 ~ 5.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKH51 (M2)Ninguno+0.005/0L6-40 ~ 801.8 ~ 1.99--1.8 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L83 ~ 7.9750 ~ 100--3 ~ 7.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L83 ~ 7.9750 ~ 100---2.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L8-50 ~ 1002.5 ~ 2.99-3 ~ 7.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L8-50 ~ 1002.5 ~ 2.99--2.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L103 ~ 9.9750 ~ 100--3 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L103 ~ 9.9750 ~ 100---2.8 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L10-50 ~ 1002.8 ~ 2.99-3 ~ 9.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L10-50 ~ 1002.8 ~ 2.99--2.8 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L136 ~ 12.9750 ~ 100--6 ~ 12.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L136 ~ 12.9750 ~ 100---5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L13-50 ~ 1005 ~ 5.99-6 ~ 12.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L13-50 ~ 1005 ~ 5.99--5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L166 ~ 15.9750 ~ 100--6 ~ 15.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L166 ~ 15.9750 ~ 100---5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L16-50 ~ 1005 ~ 5.99-6 ~ 15.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L16-50 ~ 1005 ~ 5.99--5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L206 ~ 19.9750 ~ 100--6 ~ 19.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L206 ~ 19.9750 ~ 100---5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L20-50 ~ 1005 ~ 5.99-6 ~ 19.97-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarRectangularEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno+0.005/0L20-50 ~ 1005 ~ 5.99--5 ~ 5.99

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Forma de vástago (parte de montaje) Estándar
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico