(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones eyectores - Tratamiento Dicoat®

Punzones eyectores - Tratamiento Dicoat®

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector con tratamiento Dicoat (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKD11
  • POWDER HSS
  • DICOAT

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AT-PJAL4-[50-80/10]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LC[35-39.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LC[60.1-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LC[70.1-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LCT[35-39.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LCT[40.1-49.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LMT[35-39.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LMT[40.1-49.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LMT[50.1-59.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LMT[60.1-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL4-LMT[70.1-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAL5-[50-80/10]-P[2-4.99/0.01]
AT-PJAL5-LC[35-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AT-PJAL5-LCT[35-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AT-PJAL5-LMT[35-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AT-PJAL6-[50-80/10]-P[2-5.99/0.01]
AT-PJAL6-LC[35-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AT-PJAL6-LCT[35-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AT-PJAL6-LMT[35-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AT-PJAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01]
AT-PJAL8-LC[35-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AT-PJAL8-LCT[35-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AT-PJAL8-LMT[35-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AT-PJAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01]
AT-PJAL10-LC[35-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AT-PJAL10-LCT[35-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AT-PJAL10-LMT[35-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AT-PJAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01]
AT-PJAL13-LC[35-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AT-PJAL13-LCT[35-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AT-PJAL13-LMT[35-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AT-PJAS4-[40-80/10]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LC[35-39.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LC[44-49.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LC[54-59.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LC[64-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LC[74-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LCT[35-39.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LCT[44-49.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LCT[54-59.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LCT[64-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LCT[74-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LMT[35-39.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LMT[44-49.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LMT[54-59.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LMT[64-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS4-LMT[74-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AT-PJAS5-[40-80/10]-P[2-4.99/0.01]
AT-PJAS5-LC[35-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AT-PJAS5-LC[44-49.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AT-PJAS5-LC[54-59.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AT-PJAS5-LC[64-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AT-PJAS5-LC[74-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AT-PJAS5-LCT[35-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AT-PJAS5-LCT[44-49.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.9950 ~ 80------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99-35 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99-40.1 ~ 49.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99-50.1 ~ 59.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99-60.1 ~ 69.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99-70.1 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99--35 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99--40.1 ~ 49.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99--50.1 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99--60.1 ~ 69.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99--70.1 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99---35 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99---40.1 ~ 49.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99---50.1 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99---60.1 ~ 69.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99---70.1 ~ 79.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.9950 ~ 80------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99-35 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99--35 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99---35 ~ 79.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.9950 ~ 80------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99-35 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99--35 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99---35 ~ 79.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.9950 ~ 100------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99-35 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99--35 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99---35 ~ 99.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.9950 ~ 100------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99-35 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99--35 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99---35 ~ 99.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.9950 ~ 100------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99-35 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99--35 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99---35 ~ 99.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.9940 ~ 80------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99-35 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99-44 ~ 49.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99-54 ~ 59.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99-64 ~ 69.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99-74 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99--35 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99--44 ~ 49.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99--54 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99--64 ~ 69.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99--74 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99---35 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99---44 ~ 49.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99---54 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99---64 ~ 69.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S41 ~ 3.99---74 ~ 79.9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S52 ~ 4.9940 ~ 80------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S52 ~ 4.99-35 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S52 ~ 4.99-44 ~ 49.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S52 ~ 4.99-54 ~ 59.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S52 ~ 4.99-64 ~ 69.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S52 ~ 4.99-74 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S52 ~ 4.99--35 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S52 ~ 4.99--44 ~ 49.9----

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Tratamiento de superficies Dicoat
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5