(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones con hombro

Punzones con hombro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-PHAL3-[50-100/10]-P[1-2.99/0.01]
A-PHAL3-[50-100/10]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL3-LC[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
A-PHAL3-LC[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL3-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
A-PHAL3-LCT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL3-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
A-PHAL3-LMT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL4-[50-100/10]-P[1-3.99/0.01]
A-PHAL4-[50-100/10]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL4-LC[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
A-PHAL4-LC[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL4-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
A-PHAL4-LCT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL4-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
A-PHAL4-LMT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL5-[50-100/10]-P[2-4.99/0.01]
A-PHAL5-[50-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL6-[50-100/10]-P[2-5.99/0.01]
A-PHAL6-[50-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
A-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
A-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
A-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01]
A-PHAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
A-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
A-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
A-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01]
A-PHAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
A-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
A-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
A-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01]
A-PHAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
A-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
A-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
A-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
A-PHAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01]
A-PHAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
A-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
A-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L31 ~ 2.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L3-50 ~ 100---0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L31 ~ 2.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L3--27 ~ 99.9--0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L31 ~ 2.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L3---27 ~ 99.9-0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L31 ~ 2.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L3----27 ~ 99.90.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4-50 ~ 100---0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4--27 ~ 99.9--0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4---27 ~ 99.9-0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4----27 ~ 99.90.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5-50 ~ 100---1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5----27 ~ 99.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6-50 ~ 100---1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6----27 ~ 99.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8-50 ~ 100---1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8----27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10-50 ~ 100---1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10----27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13-50 ~ 100---3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13--27 ~ 99.9--3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13---27 ~ 99.9-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13----27 ~ 99.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1610 ~ 15.9960 ~ 100-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L16-60 ~ 100---5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1610 ~ 15.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L16--27 ~ 99.9--5 ~ 9.99---

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico