(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Selection Guide Switching Power

Switching Power

Case Included DIN Rail Mounting Open Frame (Board Type) Open Frame (U Bracket) 20W - 60W 20W - 60W 20W - 60W 60W LED Illumination 15W 3W - 15W 3W - 15W 3W - 15W DC-DC Converter (Board Mounting) DIN Rail Mounting/Low Profile 15W - 60W 15W - 100W 15W - 100W 15W - 300W 15W - 300W 15W - 600W 10W - 60W 10W - 100W 10W - 240W When Using DIN Rail Mounting Bracket (separate) 150W - 400W 40W - 150W 40W - 150W 150W - 400W