(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes helicoidales(Material:Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite))

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 8 día o menos
  • 12 día o menos
  • 44 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Material
Relación de deflexión permitida(%)
Carga máxima(N)
Diámetro exterior (D)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Diámetro exterior (D)
Dimensión L

    Resorte de matriz de servicio mediano - 50 % de deflexión, silicio cromado, JIS

      Resorte de matriz de servicio mediano - 40 % de deflexión, silicio cromado, JIS

        Resorte de matriz de servicio mediano - 32 % de deflexión, silicio cromado, JIS

          Resorte de matriz de servicio pesado - 24 % de deflexión, silicio cromado, JIS

            Resorte de matriz de servicio mediano - 60 % de deflexión, silicio cromado, JIS

              Resorte de matriz de servicio pesado: 20 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                Resorte de matriz de servicio extra pesado - 20 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                  Resorte de matriz de servicio extra pesado - 13 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                    Resorte de matriz de servicio pesado - 13 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                      Resorte de matriz de alta velocidad - 10 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Resorte de matriz de servicio mediano - 50 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                      Resorte de matriz de servicio mediano - 40 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                      Resorte de matriz de servicio mediano - 32 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                      Resorte de matriz de servicio pesado - 24 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                      Resorte de matriz de servicio mediano - 60 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                      Resorte de matriz de servicio pesado: 20 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                      Resorte de matriz de servicio extra pesado - 20 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                      Resorte de matriz de servicio extra pesado - 13 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                      Resorte de matriz de servicio pesado - 13 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                      Resorte de matriz de alta velocidad - 10 % de deflexión, silicio cromado, JIS

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar Durante el mismo día o más

                      Mostrar productos en inventario

                      Durante el mismo día o más

                      Mostrar productos en inventario

                      Durante el mismo día o más

                      Mostrar productos en inventario

                      Durante el mismo día o más

                      Mostrar productos en inventario

                      Durante el mismo día o más

                      Mostrar productos en inventario

                      Durante el mismo día o más

                      Mostrar productos en inventario

                      Durante el mismo día o más

                      Mostrar productos en inventario

                      Durante el mismo día o más

                      Mostrar productos en inventario

                      Durante el mismo día o más

                      Mostrar productos en inventario

                      8 Días o más
                      Especificaciones
                      • FL500
                      • OD100
                      • FL300
                      • OD100
                      • FL300
                      • OD100
                      • FL300
                      • OD100
                      • FL300
                      • OD25
                      • FL300
                      • OD100
                      • FL300
                      • OD50
                      • FL300
                      • OD50
                      • FL300
                      • OD50
                      • FL300
                      • OD50
                      MaterialEquivalente SWOSC-V (cable templado en aceite)Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite)Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite)Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite)Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite)Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite)Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite)Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite)Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite)Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite)
                      Relación de deflexión permitida(%)5040322455 ~ 602018 ~ 20131310
                      Carga máxima(N)59 ~ 392078 ~ 597898 ~ 8330137 ~ 1255730 ~ 471177 ~ 17069441 ~ 12258797 ~ 18452515 ~ 160451274.9 ~ 5198
                      Diámetro exterior (D)(mm)6 ~ 706 ~ 706 ~ 706 ~ 706 ~ 306 ~ 7010 ~ 5010 ~ 5010 ~ 5020 ~ 40
                      Dimensión L (L)(mm)10 ~ 50010 ~ 50010 ~ 35010 ~ 35015 ~ 20010 ~ 35015 ~ 20030 ~ 20025 ~ 20025 ~ 100
                      Diámetro exterior (D)----------
                      Dimensión L----------

                      Cargando…

                      1. 1

                      Categorías relacionadas con Resortes helicoidales