(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, tratamiento WPC
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Tratamiento de superficies: WPC
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo brida simple-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Brida única
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Tratamiento de superficies: TiCN
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Con / sin jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, tratamiento WPC | Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo brida simple- | Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN- | Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW |
CAD |
|
|
|
|
Días para enviar | 13 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
Tipo de vástago | Normal | Normal | Normal | Normal |
Con / sin jector | W/O | W/O | W/O | W/O |
Forma de la punta | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G |
Material | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | WPC | Ninguno | TiCN | Recubrimiento HW |
Forma de vástago (parte de montaje) | Brida simple | Brida simple | Brida simple | Brida simple |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente