(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Bujes para punzones guía - tipo con cabeza -
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos de guía de punzón, tipo con cabeza, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Bujes para punzones guía - tipo con cabeza -
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos de guía de punzón (largos, con cabeza), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes para punzones guía - tipo recto -
MISUMI
· Forma: Recto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos de guía de punzón (tipo recto), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Bujes guía para punzones, tipo guía con doble escalonado – Tipo con cabeza –
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma de la punta: A
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Guía de punzonado Bujes Tipo largo -Tipo recto-
MISUMI
· Forma: Recto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos de guía de punzón (largos y rectos), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes de guía de perforación-Bujes de bloqueo, tipo de perno de fijación
MISUMI
· Forma: Fijación con pernos de bloque
· Material: Equivalente a SKD11
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes de guía de perforación-Bujes de bloqueo, tipo bridado-
MISUMI
· Forma: Con brida de bloque
· Material: Equivalente a SKD11
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Guía de punzonado Bujes Tipo extralargo - Tipo cabeza
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma de la punta: A
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Bujes para punzones guía tipo extra largo - Tipo recto -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma de la punta: A
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Bujes guía para punzones, tipo de guía doble escalonada – Tipo recto -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma de la punta: A
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
A |
Forma de la punta |
Material |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Bujes guía para punzones, tipo guía con doble escalonado – Tipo con cabeza – | Bujes de guía de perforación-Bujes de bloqueo, tipo de perno de fijación | Bujes de guía de perforación-Bujes de bloqueo, tipo bridado- | Bujes guía para punzones, tipo de guía doble escalonada – Tipo recto - | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A | Tipo de cabeza | Tipo de cabeza | Recto | Tipo de cabeza | Recto | Bloqueo de pernos | Con brida de bloque | Tipo de cabeza | Recto | Recto |
Forma de la punta | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Material | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente | SKD11 Equivalente | SKD11 Equivalente | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente