(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones de cabeza cónica(Tratamiento de superficies:Revestimiento RW)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 9 día o menos
  • 20 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de cabeza cónica Recubrimiento RW

      Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento RW

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones de cabeza cónica Recubrimiento RW

      Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento RW

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 20 Días o más 20 Días o más
      Golpes de carga pesada
      Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo paso
      JectorNingunoTipo estándar
      Forma de la puntaAA
      MaterialSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
      Tratamiento de superficiesRevestimiento RWRevestimiento RW
      Forma de vástago (parte de montaje)Cabeza cónicaCabeza cónica

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones de cabeza cónica